變更語言 :
只需按一下按鈕,只需 90 秒即可享用新鮮出爐的比薩餅?BistroBox 是一家自助式比薩店,擁有奧地利首個全自動披薩烤箱。冷藏儲存系統和比薩烤箱的創新組合的核心是無潤滑類型和免保養的軸承技術,例如皮帶輸送機和其他軸承技術,確保比薩從冷卻站到烤箱,最後到客戶運輸。所有組件必須符合食品技術的高衛生要求... 在高達 300°C 的溫度下。

圖 3:帶著披薩的平台,沿皮帶傳動軸移動,可以拉出,3D 列印齒輪和齒輪齒條在這裡有幫助。

圖四:在這個車站,販賣機提供了披薩。車站中的平台繞自己的軸旋轉數次。PRT 旋轉環軸承可以實現這一點。

圖 5:在烤箱門的關閉機構中使用igubal預壓扣環關節接頭。

圖 6:符合 FDA 規範的藍色 tribotape 耐磨膠帶可減少自動販賣機內摩擦點的磨損。

圖 7:低摩擦軸承:自動販賣機中的 xiros 滾珠軸承。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net