透過 3D 列印服務快速線上訂購:立即上傳乾式軸承 CAD 檔案並計算價格

自潤軸承免費 CAD 配置器

3D 列印平面軸承 CAD 配置器

3D 列印服務的設計指南

工程塑膠自潤軸承設計指南

乾式軸承使用壽命計算器

客戶應用實例

3D 列印原型:自潤軸承可拆分,因而更易更換。

快速 3D 列印原型

3D 列印乾式軸承可快速出貨

特殊軸承,快速出貨

具有特殊幾何形狀的 3D 列印乾式軸承可防止不必要的旋轉,從而避免摩擦過大

具有特殊幾何形狀的自潤軸承

用於Delta Albin帆船的兩件式船舵軸承

船舵的轉向性能提高

手推車中的 3D 列印乾式軸承

手推車中的免上油自潤軸承

更多 3D 列印自潤滑軸承的應用案例

由 iglidur® 工程塑膠製成的 3D 列印零件應用

3D 列印自潤軸承測試:耐磨性是普通塑膠的 50 倍

  • 表面壓力:20 MPa
  • 表面速度:.01米/秒
  • 擺動角度 60°
  • 持續時間:4 週
  • 表面壓力:1 MPa
  • 表面速度:0.3m/s
  • 行程:5 mm
  • 持續時間:1週
  • 表面壓力:10、20 和 45 MPa
  • 表面速度:0.01 m/s
  • 擺動角度:60°
  • 持續時間:1週
  • 表面壓力:1 MPa
  • 表面速度:0.1 m/s
  • 我們的材料
  • 生產過程
  • 服務與支持