<font size="7">自動節流系統</font><br>在飛機模擬器中</font>

飛機模擬器中的自動節流系統

飛機節流
  • **需要什麼?**仿真 737 NG 和 737MAX 飛機的節流閥襟翼,它可以由自動駕駛儀自動調整,但也可以手動調整,沒有任何問題。
  • **要求:**在功能相同的情況下縮小安裝空間、堅固耐用,可在全球所有氣候區域長期使用、可反向驅動、具成本效益、免潤滑和維護、不受腐蝕
  • 使用的產品: dryspin® 高螺旋線導螺桿,搭配 50 mm 間距的導螺桿螺帽,由 drylin® R 線性滑動襯套支撐。
  • **客戶的成功:**導螺桿用於兩個節流桿的控制系統。這套系統運作良好,因此類似的系統也被用來驅動安裝在同一節氣門模組中的速度煞車控制桿 (用來控制模擬空氣煞車)。該產品完美融合了低成本、高可靠性和非常簡單的回饋控制。由於成本低,因此可以達到模擬節流閥的價格目標。高可靠性意味著無需擔心裝置在使用過程中磨損或失效。 簡單的反向控制意味著導向螺絲可以非常容易地回轉,給予控制桿完美的手感和力量。
飛機節流

飛機節流應用說明

飛機節流

使用的產品

導螺杆

高螺旋導螺桿

螺桿螺母

高螺旋導螺桿螺帽

RJIP

線性滑動軸承

充填系統

線上訂購:

充填系統

設定導螺桿驅動器:

精進技術、降低成本。

改善技術...降低成本:

諮詢

我很樂意解答您的疑問

台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢