用於汽車外部的軸承和能量供應系統

大幅減少散熱器格柵、煞車卡鉗、雨刷和前擾流板的腐蝕。

軸承在汽車外部的應用位置

我們軸承技術的優勢

  • 免潤滑,因此免維護
  • 成本優勢,與金屬解決方案相比,最多可減輕 80% 的重量
  • 抗污漬、介質/鹽、風化和腐蝕
  • 耐溫高達 120°C
  • 注塑設計自由度高 可預測的 高 使用壽命
  • 通過 IATF 16949 認證
汽車外部的電子鏈

我們電子鏈的優勢

  • 成本效益高
  • 重量輕
  • 在不同環境和氣候區域中尺寸穩定
  • 100,000 種現貨解決方案,提供多種長度、寬度、半徑和選項(開放式、封閉式、ESD、易開放式等)
  • 易於組裝
  • 可預測的 高 使用壽命
  • 可根據重量和負載限制進行定制 通過 IATF 16949 認證

適用於外部的頂級產品

iglidur J UV

iglidur J UV

iglidur P

iglidur P

xirodur® B180

xirodur B180

dryspin

乾式導螺桿技術

e 鏈 E2

e-chain E2 micro

電子鏈 E1

e-chain E1

特殊零件的製造流程

特殊零件注塑、印刷或來自棒料

應用領域

擋風玻璃刮水器中的滑動軸承和電子鏈條
頭燈中的滑動軸承和電子鏈
移門中的電子鏈

更多資訊

鉸鏈中的滑動軸承

鉸鏈軸承

車內的應用位置

應用領域

諮詢

我很樂意解答您的疑問

台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢