變更語言 :

根據 DIN 8505 標準,焊接製程可從多方面進行分類。軟焊和硬焊之間有所區別:軟焊是指使用液態溫度低於 450 °C 的焊料進行焊接。另一方面,硬焊則是使用液相溫度介於 450 ℃ 與 900 ℃ 之間的焊料進行焊接。另一方面,銅焊則是使用液相溫度介於 450 ℃ 與 900 ℃ 之間的焊料進行焊接。銅焊接點的機械穩定性通常高於軟焊接點。

即使是手工操作,也能提高品質和安全性
壓接和焊接都適用於電氣連接。當需要長時間持續確保導電性或需要永久密封連接點時,通常會傾向使用後者。
但要注意:焊接需要嫻熟的技巧。驟眼看來簡單的焊接過程,仔細一看,其實是一個需要掌握的複雜過程。白皮書介紹了焊接點生產過程中最嚴重的錯誤。白皮書以電纜和電纜載體系統的線束為例,解釋了為什麼在工業環境中,技術支援的焊接點比手工製作的焊接點更為可取。
本文還討論了焊接結果的可重複性所帶來的經濟優勢。最後,本文闡述了手工焊接對人和材料所造成的風險,以及如何將這些風險降到最低。

igus readychain 的專業焊接工作站
機械工程師和系統整合商如果不能完全依賴壓接式連接,就必須更加重視焊接連接的品質。只有這樣才能確保元件的導電性長時間保持不變,並永久保護連接點,例如不受氣體或液體的影響。
機器輔助焊接還有其他優點:
readychain® 實際應用範例
全球鏈條相容驅動電纜第一名
igus® readycable® 範圍從符合各種製造商標準(如 Siemens、SEW 或 Beckhoff)的多種電纜,到用於視訊/視訊技術的電纜,以及最高達 CAT7 的預制乙太網路電纜。您可以利用每條電纜實現以下成本效益:

UL 認證:igus® 獲得全球知名測試機構的最高認可
我們問心無愧地為我們的電纜提供 4 年品質保證,因為憑藉我們 3,800 m² 測試實驗室超過 30 年的經驗和 700 次平行測試,我們可以對我們的電纜和可即時連接的預裝終端系統的使用壽命做出可靠的預測。
現在,我們是第一家為我們的電纜驗證這項承諾的德國公司。在複雜的認證過程中,美國機構"Underwriters Laboratories" 確認了該聲明的準確性**"igus** ® 4 年 chainflex® 電纜保證和以每年 20 億次測試週期為基礎的使用壽命計算器"。作為一家位於科隆的公司,這使我們成為歐洲第一家由測試機構確認廣告聲明真實性的公司。 今後,全球任何地方的 chainflex® 電纜出廠時,都不會再貼上 UL 行銷標籤,其獨特編號 B129699,即 igus® 。
這些關於 igus® 品質的聲明為您的整個投資過程創造了可靠性和規劃安全性;現在經由外部機構確認後,更是如此!您可以在此免費閱讀有關 UL 認證及相關認證程序的所有資訊:

我們將為您展示可節省高達 88% 組裝時間、減輕高達 48% 重量或將儲存成本降至零的解決方案。
在技術提升和節省成本方面,確定您個別的節省潛力和最佳解決方案。

工業連接器
電源連接器、訊號連接器和數千個連接器元件 - 這就是 igus® 如何在短交期內創造高材料可用性的方式。

按米銷售的電纜
按米銷售的電纜用於能源鏈中的移動應用: chainflex® 符合電磁相容性安全的所有要求以及 UL、CSA、EAC 等標準和指南。

即用型驅動電纜
igus® 擁有約 4,600 種預組裝馬達、伺服、訊號和編碼器電纜,是能源鏈中使用的預組裝電纜的世界第一品牌。

可即時安裝的電纜架系統
單一來源的現成纜線架系統:利用我們的 igus® readychain® 優惠,可節省高達 80% 的製程成本。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net