變更語言 :
DEcentralisedand Standardised INstAllation****Technology(簡稱 DESINA)是德國機床製造商協會(VDW)針對元件、介面和連接系統的標準化所提出的建議。DESINA 描述了機器和系統的流體技術和電氣安裝的標準化和分散化的全面整體概念。

Desina 是一項旨在實現機械工程標準化的標準。知名的機床製造商創建了 DESINA,從而確保了機床的標準化。標準化適用於電氣、液壓和氣動安裝。其目的在於簡化流程,加快組裝和維護工作。DESINA 為此目的指定了個別組件。
其目的是通過實施分散安裝概念和使用指定的組件來節省組裝和檢測成本。
DESINA 標準的確切內容可在 2005 年 11 月起的 ISO 23570 第 1 部分和第 2 部分中找到。
對於我們的 chainflex® 電纜而言,這意味著以下幾點:
為了符合此標準,我們按照德國機床製造商協會 (VDW) 的建議生產我們的 chainflex® 電纜。目前已有超過 250 種電纜符合此標準。各自的顏色用於標準化組件、介面和連接系統。因此,我們的 chainflex® 電纜將系統和機器的流體技術和電氣安裝標準化。
這些規格如下:

伺服電纜,收縮包裝:橘色,RAL 2003

測量系統電纜,屏蔽:綠色,RAL 6018

現場總線,混合現場總線電纜,屏蔽:紫色,RAL 4001

感測器/致動器電纜,非屏蔽:黃色,RAL 1021

電源線,非屏蔽:黑色,RAL 9005

控制電纜,非屏蔽:灰色,RAL 7040
此外殼還必須能抵抗工業中使用的冷卻劑和潤滑劑。電纜的設計必須適合在惡劣環境下的機器上使用。DESINA 僅為特定類型的電纜提供屏蔽。

使用者報告
機械製造商 Waldrich Coburg 的機器使用 CF113.028.D 測量系統電纜。在此閱讀完整的案例研究。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30 
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net