變更語言 :
縮寫 RoHS 代表"Restriction of (the use of certain) Hazardous Substances" ,德文:"Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe" 。
此指令的第三版 2015/863 (RoHS3) 已於 2015 年 3 月 31 日推出。它取代了自 2011 年 6 月 8 日起生效的指引 2011/65 (RoHS2)。在此之前,準則2002/95 (RoHS 1)自2003年1月27日起生效。

此單一市場指令以相同的方式適用於所有歐盟成員國,不得有不同的解釋。
該法規限制或禁止使用鉛、汞或鄰苯二甲酸鹽等有害物質,並定義了電器和電子設備中某些物質的限值。
例如,這包括大型家用電器、小型家用電器、IT 和電信設備、消費性電子產品、照明設備、電氣和電子工具、玩具、運動和休閒設備、自動分配器、家用電燈泡和電燈等。
符合 RoHS 標準 也是電氣產品貼 上 CE 標籤 的先決條件。

對於我們的 chainflex® 電纜而言,這意味著以下幾點:
我們的 chainflex® 電纜在製造過程中不含 RoHS3 指導方針中的禁用成分。其中,我們不使用鉛等有害塑化劑。我們嚴格遵守該準則,並在實驗室開發和測試符合適用 RoHSII /III 要求的護套材料。這可確保我們的 chainflex® 電纜不含鉛,而且在製造過程中不會使用有害的塑化劑。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net