triflex® R 防撞橫幅

波紋軟管 vs. triflex® R:優點和缺點

對手介紹

波紋軟管

triflex® R 能量鏈

第一回合:伸長

  • 在拉伸應變下強烈伸長
  • 波紋軟管中的纜線無法以相同比例伸長,因此會損壞
  • triflex® R 鏈在拉伸應變下僅有極小的拉伸
  • 對於電纜無額外負載

第二回合:定義最小彎曲半徑

  • 提供無最小彎曲半徑,無 e-rib
  • 提供 50 至 182 mm 的各種尺寸彎曲半徑

第三回合:下垂

  • 因彎曲不足而損壞波紋軟管,並可能損壞電纜
  • 止擺裝置可防止電子鏈® 彎曲不足。

第四回合:扭力

  • 無扭力或幾乎無扭力
  • 每個鏈節有 7-12.5° 扭轉角
  • 一公尺的扭轉角可達 900° (例如 TRC/TRE.40)

第五回合:填充無連接器的電纜

  • 可從軟管末端充填
  • 由於高抗拉強度中心元件的限制,可透過 e-chain® 的兩端充填。
  • TRE、TRL& TRCF 也提供從外部填充的選項

第 6 輪:填充線束

  • 如果連接器不太大,電纜可以從兩端推過來
  • 使用 TRE、TRL、TRLF& TRCF,帶連接器的電纜可從外部壓入
  • 與波紋軟管相比,TRC 鏈條的限制更多

第七回合:縮短與伸長

  • 只能用工具(刀)縮短,對手和電纜構成危險
  • 可使用或不使用工具調整部分長度
  • 可以通過安裝鏈節再次延長,而波紋軟管無法做到這一點

第八回合:受損後更換

  • 無法更換損壞的區域
  • 損壞的鏈節即使填滿也可以更換
购物车
白皮書:六軸

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢