變更語言 :

這是全球最大的移動電纜實驗室。我們擁有佔地 3,800 m² 的測試空間,在 64 個裝置上進行超過 800 項平行測試,每年執行超過 20 億次雙衝程,為您提供最高品質的技術。
igus® chainflex® 和 readycable® 開發並製造以米為單位的銷售電纜,以及直接連接至驅動器的帶接頭電纜。馬達驅動裝置透過將來自電網或電池的電能轉換為機械能來產生運動。因此,chainflex® 耐彎曲電纜是傳輸電能的媒介,從而使工具機、機器人或搬運機械等設備運作。
在驅動技術領域,我們的產品組合中有大量高端電纜可供選擇。在能量鏈中,極小的彎曲半徑與較長的傳輸距離或極端溫度往往對電纜構成重大挑戰。經過我們測試實驗室的多次測試,我們可以為最嚴苛的應用和極端條件提供符合最高品質和長使用壽命要求的電纜。


混合技術已經成為幾年來的流行話題。很明顯,設計工程師希望只用一條電纜,將能量饋送給馬達,同時將運動資料,如旋轉方向或速度或加速度,饋送回變頻器。除了節省電纜和連接器的安裝空間外,客戶自然也節省了第二條電纜的額外加工費用和額外材料。
我們在 CF220.UL.H(帶 PVC 外護套)和 CF280.UL.H(帶 PUR 外護套)電纜系列中考慮了所有這些優點。為了與 Beckhoff、SEW 或 Siemens 等不同製造商的驅動器完全相容,電芯橫截面組合也在不斷擴充。我們以零件編號中"H" 之後的數字來表示與製造商要求的關係。這為我們的客戶提供了一個優勢,即如果從"H" 開始的零件號相同,他們可以自由選擇 PVC 或 PUR 作為外殼材料,而無需承擔任何電氣風險,這可節省可觀的成本。
驅動電纜的主題目前在我們的部落格中也有詳細的介紹。 這裡有許多關於混合電纜的有趣文章 - 直接從製造商處瞭解最新的技術發展!
"chainflex®...at home in the world" - 自然也適用於驅動技術
我們所有的電纜都通過了許多認證,因此可以在全球範圍內使用。
我們已將有關世界標準的大量資訊總結在一本小冊子中,我們很樂意為您寄送這本小冊子。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net