igus® 的線性技術和驅動技術基於高性能聚合物的滑動軸承系統。這可大幅降低噪音和震動。對於操作者而言,此應用最多可降低 4 倍的噪音。
* 無論是在金錢上,或是在組裝、選擇、設計等方面節省時間。以安裝方便性、耐用性等形式的技術改進。如果我們無法為您提供任何節省或技術改進,我們會建議其他解決方案。
使用 igus® 驅動技術,可以測試焊縫的品質。在此,igus® 驅動技術標準使用 drylin® SHT 線性單元,可調整彎曲沖頭。這使得最大力達 5,000 N 的彎曲測試成為可能。"Munsch plastic-Schweißtechnik GmbH" 依賴於齒輪馬達形式的電力驅動的完整解決方案。
MAGAZINO GmbH|AIS Bad Düben Henry Görlitz|RobCoTec
產品副理/低成本自動化
親自拜訪:週一至週五 8:30 - 17:30線上:週一至週五 8:30 - 17:30 (可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net