扁平耐腐蝕不銹鋼齒形皮帶滑台

帶齒形皮帶傳動的不銹鋼線性滑台
規格圖面 ZLW-10-xxx-ES
規格圖面 ZLW-10-xxx-ES
  • 行程長度可達 2000 mm
  • 由於採用高性能聚合物自潤滑,因此免維護
  • 304 SS 不銹鋼 (AISI 304) 和 316 不銹鋼 (AISI316/316TI) 特別耐腐蝕
  • 可搭配 drylin® E 步進、DC 及 EC/BLDC
  • 馬達組態 提供 馬達控制 D1 dryve

產品服務

下載目錄資料

目錄

要求報價

產品查詢

免費線上配置器

線上配置器
精進技術三角形

精進技術

降低成本三角形

降低成本:

實證方形

經證實

永續循環

永續發展

即使在較小的安裝尺寸下也能堅固耐用且用途廣泛

  • ZLW 不銹鋼
  • 馬達伺服馬達和變速箱
  • 負載:1.000 N
  • 行程: 2,500 mm
  • 速度: 1 m/s
  • 規格:1,000,000 循環
  • 測試結束1,124,744 循環
  • 達到目標:是

接點

諮詢免上油線性滑台drylin

最新資訊

drylin® 線性科技 2020 新品

配置器

在線上設計配置帶齒型皮帶的滑台

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Sean Chuang
莊集黃 Sean Chuang

產品副理/低成本自動化

+886 905 651 652聯繫我們

出貨及諮詢