變更語言 :

有了全新的非對稱分離器 Hi.9,許多細電纜現在也可以輕鬆地在 E4Q 能量鏈中佈線。以 180° 的間隔插入分離器,即可輕鬆形成狹窄的腔室。同時,當安裝許多分離器時,電子鏈® 也可以非常容易地在一側打開。
系列零件編號
非對稱分離器
通用中板
通用側板
通用分離器
卡入式層板 (X = mm)
E4Q.34 / H4Q.34
34.9
34.21
34.22
34.23
S428_.XXX_
E4Q.44 / H4Q.44
44.9
44.21
44.22
44.23
S428_.XXX_
E4Q.58 / H4Q.58
58.9
58.21
58.22
58.23
S428_.XXX_
E4Q.82 / H4Q.82
82.9
82.21
82.22
82.23
S428_.XXX_

有了延伸連結,現有的 e-chain® 配置只需簡單延伸,即可在能源鏈中運行大量電纜或特別重的電纜。

在現有 e-chain(電子鎖鏈)® ,平行地鋪設額外的波紋導管、電纜或軟管。安裝 PMACLIP 系統座即可輕鬆改裝。尺寸從 17 - 48 mm。

產品系列:
零件號.
外連接右*
零件號.
外連桿左*
零件號.
外連接兩側*
公稱寬度 公稱寬度
ø [mm]
E4Q.58.XXTUBR.150.0
E4Q.58.XXTUBL.150.0
E4Q.58.XXTUB.150.0
17 / 23 / 29 / 36 / 48
*從固定端觀看
零件號 PMACLIP
額定寬度
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
E
[mm]
M
[mm]
I-BFH-17-0
17
30
20
34
20
68
M60
I-BFH-23-0
23
38,5
20
42
24
85
M60
I-BFH-29-0
29
45,5
20
56
31
99
M60
I-BFH-36-0
36
55,5
20
56
31
119
M60
I-BFH-48-0
48
67,5
20
68
37
143
M60

E4Q 系列能量鏈的開發是為了提供無支撐長行程的最佳解決方案。新系列以堅固耐用且經過驗證的 E4.1 能量鏈標準為基礎,具有較長的使用壽命和高度模組化的特性。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net