e-skin扁平 ESD 帶扁平電纜

對於無塵室內的 ESD 需求的料號

技術數據

產品料號 系列/類型內高 [mm]外高 [mm]腔室數電纜最大限度 ø [mm]
SKF12C.1.1.10ESD密閉型 12132 - 610
SKF12O.1.1.10ESD可開啟 12132 - 610
精進技術三角形

精進技術

降低成本三角形

降低成本

經驗證方形

經證實

永續發展圓圈

永續發展

無塵室拖鏈白皮書

無塵室供能系統

  • 提高工廠整體效率
  • 提高生產線產量
  • 更永續地使用無塵室供能系統
  • 可以增加彈性
  • 以及更多...

更多 ESD能量傳輸保護拖鏈

ESD 抗靜電拖鏈

非耗散拖鏈 e-skin flat

扁平式 e-skin® flat

e-skin flat 扁平型無塵室拖鏈帶纜線配置器

e-skin® flat配置器

您可能也感興趣

拖鏈線上商店

拖鏈線上商店

拖鏈系統配置器

拖鏈系統配置器

chainge 拖鏈回收計劃 for 能量傳輸保護拖鏈

拖鏈回收

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢