異型押出
**適用於線性工作台:**使用空氣軸承的線性工作台具有非常低的軸承摩擦。與滾柱軸承工作台相比,這是緩慢移動時的優勢。特別是垂直於移動方向的噪音可以非常低(≤ 1 nm),這取決於技術設計,這使得這些平台非常適合應用於粗糙度或形狀測量裝置。
客戶的問題是要找到一個幾乎沒有磨損、沒有最小訂購量,並且可以在很小的安裝空間內實現的電纜佈線系統。
所使用的能量鏈系統必須能夠快速更換。整個系統必須在幾分鐘內裝上備件。
客戶成功使用 e-skin® flat SKF12.4.03.01.1 作為 4 疊層,如照片所示。
igus® 的 PVC& TPE 電纜在運行時也沒有發生故障。客戶對於無最小訂購量的交貨方式,以及快速簡易的 e-skin® flat 安裝方式表示讚賞。
產業副理/電子及半導體 Deputy Product & Industry Manager – Microelectronics
親自拜訪:週一至週五 8:30 - 17:30線上:週一至週五 8:30 - 17:30 (可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net