適用於重負荷用途:使用超過 12 年的集裝箱起重機上的纜線

HHLA 集裝箱碼頭 Altenwerder 的能源和信號饋源

輪廓

  • 需要: E4 5050 RHD 型能量鏈,移動應用的 chainflex® - 電纜
  • **需求:**必須找到節省空間且堅固耐用的電纜解決方案。能量鏈和電纜面臨著高轉換頻率和 54 米的行程。此外,還有高動態速度(高達 240 米/分鐘)和持續暴露於自然環境中。
  • 產業: 起重機、港口
  • **客戶的成功:**新的能源和信號供應系統提供了更長的使用壽命,並允許更緊湊的設計。 在安裝 12 年後的中期檢查中,第一套 chainflex® 電纜組仍在安裝中,當時已處理了約 100,000 個貨櫃的移動。
起重機上的能量鏈

遇到的問題(困難)

解決方案

"第一組 chainflex 電纜仍安裝在能源鏈中。 [...] 他們可能已經處理過數十萬個貨櫃的移動。"

Jan Porwit

SCA GmbH 大家電部門技術部經理

滾輪能量鏈
chainflex® 耐彎曲電線電纜

更多資訊

E4/4 系統

Igus Product

E4/4 系統適用於超長行程和無支撐的側面安裝應用。

應用實例

Igus Product

拖鏈有多種用途,例如,工具機、木材加工、起重機、輸送系統和機器人…

拖鏈的測試實驗室

Igus Product

每年在總共 180 個測試站進行超過 30 億次的測試。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

John Huang
黃弘 John Huang

專案經理暨南區業務經理

+886 975 825 595聯繫我們

出貨及諮詢