Guidelok slimline「P」和「PS」:完全由塑膠製成

更經濟、更輕、更容易安裝 - Guidelok slimline“P”和“PS” - 完全由塑料製成

  • 與完整外殼相比,顯著節省成本和重量
  • 現在也適用於非常狹窄的安裝空間
  • 這也降低了運輸成本
  • 透過夾入導引軌即可快速、安全且輕鬆地安裝
  • 顯著降低噪音
  • 易於維護
  • 能源、數據和其他介質在一個系統中安全、無中斷地傳輸

新品:guidelok slimline GLSL.P.S.2

guidelok slimline GLSL.P.S.2

適用於特別狹窄的安裝空間

精進技術三角形

精進技術

降低成本三角形

降低成本

經驗證方形

經證實

永續發展圓圈

永續發展


guidelok slimline P.S

guidelok應用

尺寸 [mm]

料號 guidelok P 拖鏈系列 內寬 Bi [mm]彎曲半徑 R [mm]
GLSL.P.2700.10.150.LLLL/FFFF 2700 100150

尺寸 [mm]

料號 No. guidelok PS 拖鏈系列 內寬 Bi [mm]彎曲半徑 R [mm]
GLSL.P.S.2700.10.150.LLLL/FFFF 2700 100150

前身型號:guidelok slimline " F ":最高 7 米/秒和 10 米/2

  • 高達 7m/s 和 10m/s2
  • 節省高達 80% 導槽
  • 適用於高達 50 公尺的懸掛應用
  • 鎖固型槓桿和導引軌道,無鏈條撞擊,功能可靠性高
  • 安裝快速且非常簡單
  • 顯著降低噪音
  • 易於維護
  • 電力能源、數據和介質整合於一個系統
guidelok slimline F

尺寸 [mm]

產品料號 拖鏈系列 內寬 Bi [mm]彎曲半徑 R [mm]最大垂直速度限度 [m/s]最大水平速度限度 [m/s]
GLSL.F+.255.10.R255 10315047
GLSL.F+.2700.10.R 270010015047

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢