電纜和供電系統在高速注塑機中證明了自己的能力

Hekuma 依靠 chainflex® 控制電纜和 E6- 能量鏈已超過 10 年。

輪廓

  • 需求: chainflex® CF9 控制電纜、能源鏈系列 E6
  • **要求:**移除機器人達到極高的速度,移除注塑件的時間少於一秒。在短短幾個月內,已經在 10 g 的極高加速度下實現了幾百萬次雙擊。
  • 產業: 塑膠機械、注塑機
  • **客戶的成功:**窄彎曲半徑的 CF9 控制電纜,即使在最高彎曲應力和高動態下,也能因束絞而保持長年穩定。由耐磨 TPE 製成的外殼確保了極佳的耐磨性。E6 能量鏈也能可靠地處理高動態而不會發生故障。
注塑機 Hekuma

遇到的問題(困難)

解決方案

"我們使用 igus® 的 chainflex® 計劃中的電纜已有十年左右。 我們的內部標準電纜是 CF9 系列,其橫截面從 0.25 到 0.34 mm2,作為 INI 電纜。 我們在這方面有非常好的經驗。"

Holger Weber

Hekuma GmbH 電氣設計師

適用於抽取機器人的 chainflex CF9
chainflex CF9

CF9 控制線

chainflex CF9
  • 4 年保固
  • 永遠找到最便宜的電纜,保證與價格檢查的工作

E6 系列能量鏈

滾子能量鏈 5050RHD
  • 高穩定性和長使用壽命
  • 適用於長行程的高額外負載

諮詢

我很樂意解答您的疑問

KF Chang
張國豐 KF Chang

業務副理

+886 972 787 821聯繫我們

出貨及諮詢