解決切屑區能源供應系統的問題 - 有 4 種尺寸可供選擇。切屑和污垢會嚴重損害電纜和軟管的使用壽命。透過 RX 系統,igus® 可提供極為緊密但又非常容易打開的塑膠 e 形管。
典型產業
內側高度 hi: 高達 42 mm內寬 Bi: 80 mm彎曲半徑 R: 80 - 250 mm間距:32 mm
內側高度 hi: 高達 52 mm內寬 Bi: 100 mm彎曲半徑 R: 100 - 300 mm間距:40 mm
內側高度 hi: 高達 62 mm內寬 Bi: 120 mm彎曲半徑 R: 120 - 325 mm間距: 48 mm
內側高度 hi: 高達 73 mm內寬 Bi: 140 mm彎曲半徑 R: 140 - 350 mm間距: 56 mm
芯片密封 RX 能量管的高溫塑膠變體,從庫存 - 850°C 起 24 小時。
透過指定具體參數,並在比較表的幫助下,您可以快速找到合適的電子鏈® 。
蓋子的拆卸/組裝、鏈節的更換以及 RX 管的組裝/連接。
定義纜線、選擇鏈並建立內部分離。現在也適用於 RX 管!
RX 系列 - 新型晶片密封設計、小間距、蓋子可拆卸
1晶片密封設計,無凹槽和邊緣
2偏心鎖
3材質 igumid® G
4圓形輪廓
5有蓋螺栓/孔連接
RX 管經過 IP 測試
水中浸泡測試 - 將各種管材浸入水中。新型 RX 管材需要 30 秒以上的時間才能注滿水,從而證明了其高度的密封性Y = 時間(秒
A = igus® 產品B = 競爭對手
切屑滲透測試 - 對各種管型進行了定量的切屑測試。在新的 RX 管中,經過 80,000 次循環測試後,內部僅發現 0.2 克的切屑Y = 晶片質量 [g]
A = igus® RX-e-tube RX40.100.100251,900次循環B = igus® e-tube 68.10.100.0256,132 循環C = 測試管 01250,907次循環D = 測試管 02*2,600 循環*2,600次循環後取消測試
E = igus® 產品F = 競爭對手
協理/能量傳輸保護拖鏈
親自拜訪:週一至週五 8:30 - 17:30線上:週一至週五 8:30 - 17:30 (可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net