變更語言 :
根據懸吊安裝的原則,使用我們的能量鏈可以實現 100 米以上的移動距離,即安裝高度。特別是在物料流技術領域,能量鏈可以實現多種類型電纜的捆綁供料。使用能量鏈可確保個別電纜不會纏繞在機架或突出的托盤上。
| 最大行程高度 | 100m | |
| v 最大速度 | 20m/s | 取決於衝程高度和能量鏈強度 |
| 最大加速度 | 50m/s2 | 取決於衝程高度和能量鏈強度 |
無側向加速度的移動
如果應用要求純粹的垂直移動而無側向加速度,則可在無側向支撐的情況下安裝能量鏈。
有側向加速度的運動
如果也出現側向加速度,則在大多數情況下必須提供能量鏈的側向導向。導向不一定總是連續的。但是,至少必須覆蓋能量鏈可能擺動的區域。
側向加速度會橫向作用於能量鏈,使其更加穩定。在導向的情況下,應選擇帶預緊力的能量鏈。這可確保能量鏈被壓入導槽。
如果可能,能量鏈應如圖 B 所示安裝。

如果有足夠的空間,我們提供的帶預緊的普通能量鏈適合懸掛使用。預拉力有助於能量鏈的安靜運行,但由於其外觀略微鼓起,因此需要較多空間。如果沒有足夠的空間(例如在狹窄的通道中使用貨架輸送機),則必須訂購不帶預拉力的能量鏈。我們提供多種不帶預壓的無外彎版本。no camber 代表無外彎。
訂購範例:E4.32.10.175.0.no camber

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net