採用耐磨材質製成的 ESD/ATEX 元件

用於防靜電放電和 ATEX 的導電元件

適用於靜電放電及潛在爆炸性氣氛的能源供應

ESD 零件能量鏈

由 ESD 聚合物製成的兩部分能量鏈

ESD 抗靜電拖鏈

拉鍊式防靜電能量鏈

  • 拉鍊式設計可快速開關蓋子
  • 拉鍊式電子鏈可隨意加長或縮短
  • 節距小,運轉安靜順暢
  • 高加速度100 m/s2 以上
機器人的 ESD 元件能量鏈

具有 ESD 保護功能的機器人能量鏈

  • 每個鏈節約 ±10° 扭轉
  • 球窩接頭具有高抗張強度
  • 纖維桿選項用於部分方向控制和強化
  • 不需要額外的支撐元件,例如鋼索、彈簧懸架
  • 選購的縮回系統可引導 3D e-chain® 安全地節省機器人手臂的空間,並可靠地防止形成迴圈
  • TRC - 安全、密閉且防潑灑
  • 光滑、堅固的外觀可避免卡住
使用中的 ESD 元件能源鏈

更多具有 ESD 保護功能的能量鏈

  • 標準化的產品 igumid ESD:經過超過一千萬次的測試,符合最高的要求
  • 經過防爆區域多年使用的驗證
  • 通過 DIN 53482 和德國法定事故保險和預防機構聯盟的靜電 ZH1/200 指南認證。

靜電消散軸承

ESD 元件滑動軸承、軸襯

凸緣軸承

  • ESD 相容、耐磨且耗散性佳
  • 用於防止靜電
  • 也適用於潮濕地區
  • 潤滑、免維護
ESD 零件球軸承

抗靜電滾珠軸承

  • 抗靜電
  • 運轉順暢
  • 吸濕性低
  • 防塵
  • 保持架材質:聚醯胺 (PA)
  • 鋼珠材質:不銹鋼
  • 環材料: xirodur F180
靜電導電球傳送裝置

靜電導電球傳送裝置

  • 靜電消散
  • 使用壽命長
  • 無腐蝕
  • 在多塵和骯髒的環境中耐磨損
  • 鋼珠材質:不銹鋼
  • 滾珠材質:不銹鋼
抗靜電轉盤軸承

符合 ESD 標準的回轉軸承

  • 符合 ESD 標準
  • 完全免維護
  • 易於安裝可更換的滑墊
  • 高耐磨性
  • 適用於高負荷和高剛性
  • 不銹鋼本體
  • 可更換、免維護的滑動元件由 iglidur® F2 製成

具有 ESD 規格的特殊零件

具有 ESD 特性的 3D 列印元件

具有 ESD 特性的 3D 列印元件

  • 靜電消散 (ESD)
  • 潤滑免維護
  • 優異的耐磨性
  • 增加剛性
  • 顏色:黑色(連續)
  • 1-3 天內可出貨
抗靜電條料

防靜電材料製成的棒材

  • 用於防止靜電
  • 也適用於潮濕的區域
  • 潤滑免保養

靜電消散塑料

iglidur® F2

  • 體積電阻< 109 Ωcm,測試方法 DIN IEC 93
  • 表面電阻< 109 Ω,測試方法 DIN 53482

xirodur F180

  • 比容電阻 1012 Ωcm
  • 表面電阻 1012 Ω

xirodur F182

  • 比容電阻 104 Ωcm
  • 表面電阻 104 Ω

iglidur F

  • 體積電阻< 103 Ωcm,測試方法 DIN IEC 93
  • 表面電阻< 102 Ω,測試方法 DIN 53482

iglidur i8-ESD

  • 表面電阻 3.6 x 107 Ω
  • 體積電阻 2.8 x 107 Ωx cm DIN EN 62631-3-2: 2016-10

igumid G

  • 比容電阻 1011 Ωcm
  • 表面電阻 1011 Ω

igus® 產品是否通過 ATEX 認證?

ESD 元件用於何處?

諮詢

我很樂意解答您的疑問

BK Chen
陳柏凱 BK Chen

產業副理/電子及半導體 Deputy Product & Industry Manager – Microelectronics

+886 900 619 123聯繫我們

出貨及諮詢