車輛總裝的能源供應系統

成功案例

汽車總裝
grob gmbh 汽車總裝
MöVE METALL 汽車總裝
使用 igus 滑板的鏈式輸送機
使用 igus 滑板的鏈式輸送機

新產品: igus 鏈式輸送機滑行桿

最終組裝
  • 我們為您的系統進行最佳化規劃,以保證最長的使用壽命
  • 協助降低停機成本,提高系統可用性
  • 作為系統合作夥伴,為您現有的機器進行改造
  • 將狀態監控或預測性維護功能加裝到 igus 產品上
  • 我們的能量鏈也可提供即插即用的系統,例如:用於傳送架的電子鏈系統(即插即用)
  • 安裝後:定期檢查和維護您的能量鏈和狀態監測系統
  • 在生命週期結束時,我們會將能源鏈收回並回收利用

適用產品

e-chain E4/4RHD
  • 免保養的滾子系統可減少推/拉力
  • 適用行程高達 800 公尺,速度高達 6 公尺/秒
機械手臂專用拖鏈 triflex R
  • 專為多軸機械人開發
  • 可定義彎曲半徑
  • 高拉伸強度和高彈性
  • 易於打開和填充
Cobot clamps
  • 適用於 igus triflex R 系列 TRC/TRE/TRL 30、40 和 50
  • 不含硅,因此也適用於汽車工業
智慧型塑膠 EC.P 和 EC.B
  • 傳感器 EC.P 用於推/拉力監控
  • 傳感器 EC.B 用於初始階段的破損偵測
readychain® 全裝配拖鏈
  • 將電纜、電子鏈和連接器的軸承成本降至零
  • 生產時間縮短一半
  • 減少機器停機時間
chainflex® 耐彎曲電線電纜
  • 專為最高負載而開發
  • 抗扭電纜
  • 適用於極小的彎曲半徑
  • 36 個月 chainflex 保固

諮詢

我很樂意解答您的疑問

台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢