igubal®-FC

igubal FC

用於食品工業的可檢測球面軸承

igubal FC 的優點

location_searching
check
fastfood
format_color_reset
貨幣圖示
輕量級圖示

何時使用?

  • 需要檢測微粒時
  • 需要使用免保養材料時
  • 需要使用尺寸系列 E 和 K 組件時
  • 需要高抗壓強度時
  • 需要高彈性

何時不應使用?

  • 溫度超過 +80 °C 時
  • 如果尺寸要求超過 16 mm
  • 如果要實現超過 0.5 m/s 的轉速
食品接觸比薩

符合 FDA 標準的雙外球面滑動軸承的產品介紹

方案概述 - 可檢測IGUBAL 球面滑動軸承

igubal FC 桿端

端桿軸承

  • 可偵測桿端
  • 塑膠或金屬材質
  • 可選尺寸系列 E 或 K
igubal FC 球面插入軸承

嵌入型魚眼軸承

  • 模壓或扭曲
  • 符合 FDA 和 EU 10/2011 標準
  • 用於軸承座 UC204-210
igubal FC 雙接頭

雙關節球接頭

  • 由食品級材料製成的雙球面滑動軸承
  • 亦可搭配不鏽鋼球面滾珠
igubal FC 枕式軸承

連座軸承

  • 可檢測枕式軸承
  • 符合 FDA 和 EU 10/2011 標準
igubal FC 凸緣安裝軸承

法蘭安裝軸承

  • 可偵測的凸緣軸承
  • 符合 FDA 和 EU 10/2011 標準
igubal FC 夾頭

U型夾

  • 帶彈簧鉸鏈銷的可檢測夾板式接頭
  • 可與尺寸系列 E 的桿端組合
EGLM-FC 球面軸承

魚眼軸承

  • 符合 FDA 和 EU10/2011 標準
  • 尺寸系列 E
  • 堅固耐用且經濟實惠
EGLM-FC 球面軸承

固定座

  • 可分割、可檢測的固定環
  • 符合 FDA 和 EU 10/2011 標準
  • 非常輕巧且符合成本效益

有關 igubal®魚眼軸承、球形軸承的更多資訊

igubal®-shop

購物

工具

工具

知識庫

知識庫

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Joe Yen
顏僑佑 Joe Yen

產品副理/高速成長事業部

+886 966 671 838聯繫我們

出貨及諮詢