變更語言 :
伸縮式推進器可作為主要推進系統,或用於工作船隻的動態定位,例如鋪管船。當推進器從船體伸出或縮回時,有些必須使用液壓或水,尤其是馬達電纜。為了安全地引導電纜,我們的產品系列中的能量鏈因其堅固的塑膠材料和節省空間的設計而非常適合這一目的。它們具有耐鹽水、耐油和耐紫外線的特性,而且重量相對較輕,耐腐蝕性優於鋼制能量鏈。
除了經認證可在海上使用的獨立能量鏈和各種電纜外,我們還提供束裝能量鏈。配備電纜和連接器,可縮短安裝和組裝時間。
我們的**工程**團隊為電纜和軟管設計導槽和系統介面,並在規劃時將其納入 CAD 模型中。他們與客戶緊密合作,打造出可靠且免保養的能源鏈系統。
在一艘測量和鑽井船上,使用伸縮式引擎導致了一個設計問題:許多用於為重型推進系統供電的電纜必須以盡可能緊湊的方式導向靠近引擎的位置。解決方案是採用 E4.1 系列能量鏈,作為多頻鏈,並配備堅固的 chainflex 電纜。鏈條結構緊湊,連同內部電纜,還能應對緊湊的彎曲半徑。電纜上的應力消除元件可提供額外的支撐,並確保長期的使用壽命。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net