注重堅固性:E4.1 塑膠能量鏈設計為穩定的中心帶鏈,可確保鑽船上可靠的電纜佈線。
自升式鑽機用作組合式鑽機 (MDR),將額外的鑽井設備運送到固定的鑽井平台。到達鑽井地點後,鑽井船的支腿延伸至海床,並提供安全的支撐點,將鑽井底板提升至鑽井平台的水平。懸臂定位在鑽探場地上方,即可開始鑽探。對於這座自升式鑽機而言,在規劃階段就已尋找合適的纜線路線,連接至懸臂和鑽井底板,並能永久承受纜線的高額額外負載,而不會發生故障。安裝的另一個先決條件是節省空間的系統。狹小的安裝空間要求所有纜線的捆綁既緊湊又安全。
高額外負載、堅固的電纜佈線和緊湊的安裝。基於這些需求,製造商開始尋找 - 並在我們的E4.1 系列能量鏈中找到了所需的產品。它們用於Ausführungen 800 和E4.112 。由於尺寸大、電纜包重,因此選擇了特別堅固的 Heavy Duty 系列電纜導軌。為了安全地隨著負載移動,它們被設計成中心帶鏈,即加強型系統。這兩種系統的支撐距離都很小,因此可以安全地導引各種直徑的電纜,最終體現在一個故障安全且免於維護的系統上。
在系統中使用電子鏈® 的要求之一,就是要安全、永久地移動沉重的纜線重量。
大型能量鏈在懸臂側面清晰可見。它會隨著鑽孔地面滑塊移動。
您可以在此找到所使用的產品
內側高度 hi: 200 mm內寬 Bi: 200 - 600 mm彎曲半徑 R: 325 - 1000 mm間距: 250 mm
內側高度 hi: 112 mm內寬 Bi: 50 - 600 mm彎曲半徑 R: 200 - 1000 mm間距: 143 mm
親自拜訪:週一至週五 8:30 - 17:30線上:週一至週五 8:30 - 17:30 (可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net