變更語言 :

移動燈、輪廓燈和追隨燈:舞台和活動技術照明系統必須輕巧、安靜且功能可靠。由高性能塑膠製成的 igus 產品是這些應用的理想選擇。由於我們的塑膠軸承和線性滑軌是乾式操作,因此不需要維護。更簡單的運動方式意味著我們的軸承比旋轉鋼球具有更低的運行噪音、更輕的重量以及低達 40% 的成本。
我們的能量鏈可幫助您防止纜線故障,並延長機器的使用壽命,尤其是結合我們專為機芯製造的纜線。我們的能量鏈系統運作安靜,震動小,即使在小空間也很容易安裝。
HARMAN 在其 MAC Encore Performance 移動照明聚光燈中採用了我們的運動塑膠。由於採用了無潤滑的襯片,帶馬達的 drylin 線性模組可確保順暢的移動,並且無需維護。此外,小型 e-chains(電子鏈)可在使用中以預定的彎曲半徑引導電纜,從而保護電纜免受損害,實現可靠的電源供應。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net