智慧型 i.Sense BRG 迷你感測器可在所有情況下完全控制

搭配i.Sense BRG完整控制

精進技術

  • 適用於(幾乎)所有igus塑膠產品的基於電線電纜的狀態監測
  • 透過被動接點直接連接到工廠控制系統 (PLC)
  • 與i.Cee整合預測性保障概念的全面連接

降低成本

  • 透過直接連接到系統控制系統,成本降低 80%
  • 透過預測性維修建議降低維修成本
  • 透過基於條件的警報訊息,避免意外的時間

證明

  • 可以省略開關櫃模組,直接連接到客戶的 PLC 控制系統
  • 在業界最大的耐磨工程塑膠測試實驗室中進行持續測試

永續發展

  • 最小化整合感測器的材料成本
  • 基於狀態的維護避免不必要或過早的產品更換

物聯網專家Richard Habering解釋了新型低成本感測器的使用和優勢。

智慧狀態監控成功

實現智慧塑膠中的 i.Sense

“更少的努力,更高的可用性”

i.Sense示例概述

全球客戶應用

什麼時候需要 i.Sense BRG 這樣的智慧狀態感測器?

新型微型感測器的應用可能性沒有限制。

任意位置的即時狀態監控/軸承


新品目錄:2023 年智慧工程塑膠新品

資訊 ...

智慧3D圖檔

... 試一下...

在igus線上商店購買智慧工程塑膠新品

... 意識到

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Dexter Tzu
訾柏杰 Dexter Tzu

產品經理 / 全裝配拖鏈、智慧工程塑膠

+886 905 737 755聯繫我們

出貨及諮詢