iSet智慧塑膠|狀態監控與預測性保障一體化

全套包括:
  • EC.P
  • EC.B
  • 感知模組 II
  • 連接電纜和
  • i.Cee組件
  • i.Cee :plus 模組 II
  • i.Cee儀表板
  • 簡訊模組
  • 消耗感測器
  • 滑動組裝拖鏈
  • 中心點固定
  • 開關櫃位置位於移動端 (Mitnehmer, MN) 或固定端 (Festpunkt, FP)
  • 透過客戶提供的 SPS/PLC 進行運動規格檢測
  • 生產線
  • 組成大廳
  • 起重機
  • 室內跑道
  • 污水處理廠
  • 管道設備應用技術
  • 汽車生產

零件清單

文章指定數量
EC.P 感測器1 x MAT904120364<br />1 x MAT904120354
EC.B 感測器 A 型1 x IS.EC.B.SU.02.A
i.Sense 通用模組 4 感測器1 x IS.EC.U04.01.01.0.BETA
i.Cee :本地 DIN 軌道模組1 x IS.PLUS.01.01.0.BETA
連接電纜2 x CF10.03.05.INI<br />1 x CF10.02.04

EP.S 感測器

EP.S 感測器

EC.B 感測器 A 型

EC.B 感測器 A 型

i.Sense

i.Sense

i.Cee

i.Cee

連接電纜

連接電纜

特點和優點

  • 透過 i.Sense EC.P 感測器永久監控拉/推力
  • 拖鏈破損監測(i.Sense EC.B)
  • 模組中感測器數據的評估
  • 發生異常事件時快速通知PLC
  • 根據實際使用情況計算產品壽命(由消耗感測器決定)
  • 維護管理
  • 簡訊提醒

工業 4.0:實際實現

guedel 公司的智慧化
AOS 公司的智慧化
智慧化相關應用

合適產品

拖鏈

拖鏈
  • 輪廓非常光滑,適合電線電纜
  • 允許各種類型的動作
  • 重量輕、模組化、強韌、安靜、易開啟

耐彎電線電纜

chainflex® 耐彎曲電線電纜
  • 最大範圍有 1,354 種電線電纜類型
  • 失效安全36個月保修
  • 長度從 1 公尺起,24 小時內

詳閱更多資訊

iSets

完整拖鏈套組

知識庫

智能塑膠知識庫

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Dexter Tzu
訾柏杰 Dexter Tzu

產品經理 / 全裝配拖鏈、智慧工程塑膠

+886 905 737 755聯繫我們

出貨及諮詢