igus 能源鏈用於無塵室自動化設備。

預測性保證:定義、優點、範例...一鍵完成!

有關igus®預測性維修的所有問題和解答 - 智慧塑膠

一般

  • 預測性服務
  • 預測維護

不同的 i.Sense 選項一目了然:

igus 拖鏈與 E2.80R 模組,呈現多種彎曲配置。
igus 拖鏈與 E2.80R 模組,呈現多種彎曲配置。

預測性保障的優勢

  • 由於時間減少而提高了系統可用性
  • 系統和機器的產品壽命最大化
  • 維護技術人員優化部署
  • 預定維護時間
  • 更高的機器性能和生產率

預測性保障要求

智慧維護一目了然:

smart plastics 資訊圖,介紹 i.Sense 用於 condition monitoring 與 i.Cee 用於 predictive maintenance。
smart plastics 資訊圖,介紹 i.Sense 用於 condition monitoring 與 i.Cee 用於 predictive maintenance。

應用領域

  • 系統振動測量提供有關不平衡、初期軸承損壞等的資訊。
  • 溫度測量,提供有關軸承損壞或冷卻問題的資訊
  • 測量泵浦、馬達等的電流消耗,提供有關緩慢驅動、連結等的資訊。
  • 數據電纜傳輸技術規範的測量提供有關剩餘產品壽命的資訊
  • 力或負載單元感測器有助於確定當前的容量利用率
  • 航空:航空公司在飛機上使用感測器及時更換渦輪機或泵浦等耐磨零件,避免在地面上長時間停留。
  • 汽車:汽車公司經營全球最大的機器人園區,採用準時制生產,並擁有緊密整合的供應鏈。任何生產中斷,例如計劃外的停機時間,都會導致整個供應鏈中斷。
  • 風力發電機:振動分析現在幾乎可以完全防止風力發電機故障。
  • 港口:起重機故障意味著船舶等待時間過長,港口生產時間減少。

無意外的預測操作:歐洲最現代化的火車清洗的智慧能量傳輸保護拖鏈

  • 究竟如何預防故障?
  • 哪些部件是導致故障的原因?
  • 整個專案是如何處理以及使用哪些工具?
  • 目前進展如何?
案例研究封面,有火車和大型放大鏡。

預測保障白皮書

  • 這兩個概念有什麼差別?
  • 各個系統背後有哪些技術?
  • 這兩個系統為工業供能系統提供了什麼?
關於 Smart Plastics 與機器監控的白皮書,置於橘色背景上。

其他維護策略

  • 反應性維護策略/損傷相關維護策略
  • 預測性保障策略
  • 預測性保障策略
筆電上的 Smart Plastics 數位介面,展示 igus 產品與監測應用。

資訊 ...

平板顯示 igus CAD 配置器,以觸控檢視零件。

... 試一下...

igus 拖鏈系統在筆記型電腦螢幕上顯示,帶有警告符號和配件模組。

... 意識到

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Richard Habering
Richard Habering

Leiter Geschäftsbereich

+49 2203 9649 9806聯繫我們

出貨及諮詢