drylin® SHT 角驅動器

drylin® SHT-WT 角型驅動器提供最大的定位彈性。

V-drive

產品服務

目錄

下載技術資料

產品查詢

要求報價

線上配置器

免費線上配置器

  • 無級調節角度(可 360° 旋轉),靈活適應您的安裝位置。
  • 最大扭力扭力 3 Nm
  • 適用於 Drylin® 主軸夾持 / 位置指示器的轉接頭
  • 相容於 drylin® SHT/SHTC(尺寸 12 和 20)和 SLW-1040、-1660 和 -2080
  • 可依需求提供 SHT-30
  • 免潤滑
  • 最大扭力 3 Nm
  • 不銹鋼組件
  • 易於用水清洗/沖洗
  • 與 drylin® SHTC-20-EWM-HYD 相容

繪圖角度驅動
繪圖角度驅動

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Sean Chuang
莊集黃 Sean Chuang

產品副理/低成本自動化

+886 905 651 652聯繫我們

出貨及諮詢