drylin® N - 技術資料

系統N17N27N40N80
導軌寬度17mm27mm40毫米80毫米
家具高度6mm9.5mm9.5mm12毫米
訂購編號 滑動NW-02-17標稱寬度-01/02-27NW-02-40NW-02-80
訂購號碼軌道NS-01-17NS-01-27NS-01-40NS-01-80

一般性質

系統N17N27N40N80
軌道重量150 克/米 290g/m450 克/米1140 g/m
車架重量1.7g9-12,5 g30g100g
最大軌道長度2000 mm3000 公釐3000 公釐3960 公釐

負載能力

系統N17N27N40N80
Fy50N500N700N1000 N
Fz50N500N700N1000 N
Mx0.31 Nm5Nm10Nm32.4Nm
我的,Mz0.18Nm2.5 Nm6Nm15Nm

轎車選項

系統N17N27N40N80
Y 方向的浮動軸承----
Z 方向的浮動軸承----
yz 方向的浮動軸承----
預壓 (1N)- ---
包覆成型版本----
平孔滑架----
帶螺紋孔的滑架----

F x v 圖形,最大值。 允許的動態負荷

圖表顯示對數座標系中的 A 到 D 四條曲線。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Rick Chen
陳浩瑋 Rick Chen

產品經理/免上油滑軌系統

+886 905 605 685聯繫我們

出貨及諮詢