drylin® R - 設計資訊

drylin-R 線性滑軌的結構,顯示剖面與滑動間隙細節。

軸導浮動軸承

錯位補償

系列均衡化
RJUM-03/OJUM-03 系列 +/- 0,5°
RJUM-06 LL / OJUM-06 LL 系列 +/- 3,5°

補償平行誤差

系列均衡化
RJUM-03/OJUM-03 系列 +/- 0.1 mm
RJUM-06 LL / OJUM-06 LL 系列 +/- 3 mm
Drylin-R 線性導軌,含兩個滾輪滑座、受力 F 與 1x、2x 尺寸標示。

偏心力

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Rick Chen
陳浩瑋 Rick Chen

產品經理/免上油滑軌系統

+886 905 605 685聯繫我們

出貨及諮詢