用於精密、無間隙焊縫彎曲測試裝置的直線軸

免潤滑和免維護:導螺線性系統和線性滑軌用於焊縫測試

輪廓

  • 需要: drylin® SHT-線性系統、drylin® W-線性指南
  • **需求:**高定位精度、盡可能無間隙、堅固、耐用、無潤滑、對污垢不敏感
  • 產業: 塑膠機械
  • **客戶的成功:**焊縫彎曲測試裝置可依照 DVS 2203-5 測試板厚達 15 mm 或最大力達 5,000 N 的彎曲樣品,且全部免潤滑、免維護、耐用。一開始只是一個見習專案,然後進入批量生產。
彎曲測試裝置

遇到的問題(困難)

解決方案

彎曲測試裝置進入量產

彎曲測試裝置

免維護和免潤滑的導向螺桿線性系統,來自 drylin® SHT 標準程式和 drylin® W 線性滑軌,用於彎曲試驗治具的垂直和水平運動。

drylin® W 線性滑軌是用來設定指引所指定的支撐距離。

這兩個線性滑軌是依據彎曲測試裝置的需求客製化的。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

KF Chang
張國豐 KF Chang

業務副理

+886 972 787 821聯繫我們

出貨及諮詢