自動滑行系統 - 無導槽長行程的特殊解決方案

  • 自動導向能量鏈系統,無需導槽
  • 安全、安靜、耐磨且節能
  • 移動距離可達 80 公尺
  • 移動速度高達 4 m/s
  • 省去導槽,是符合成本效益的解決方案
  • 由於不需要導槽,長移動距離的安裝時間非常快
  • 寬度窄、運轉安靜
autoglide 5 自動導向拖鏈

autoglide 5 自動導向拖鏈

  • 能源、資料、空氣和流體集於一體
  • 安裝時間比傳統安裝時間縮短 88
  • 80 m 的行程
  • 安靜運轉:2 m/s 時噪音為 63 dB(A)
E4.1AG

E4.1AG

  • 簡單的導引元件,可快速安裝在基板上
  • 適用於 10 公尺以上的移動距離
  • 地板導軌可驅動於
E2/000AG

E2/000AG

  • 無導槽時移動距離可達 60 公尺,移動速度可達 2.0 公尺/秒
  • 非常緊湊,在移動或工作區域內無擾流槽
  • 可在內半徑打開
  • 地面導軌可以駛過
easy chain AG

easy chain AG

  • 非常快速的安裝時間 -"簡易的" 設計,即使長距離移動也沒問題
  • 易於填充 - 可插入電纜和軟管,無需孔眼
  • 一片式設計
  • 寬度窄、運轉安靜

白皮書:帶有金屬的導槽拖鏈可以取代替代電軌系統(busbar)?

更多資訊

能源鏈線上商店
能量傳輸保護拖鏈
能源鏈資訊

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢