變更語言 :

YEHD.108和YEHD.112的安裝支架現在也可以訂購偶數鏈節。

內側高度 hi: 108 mm
外側高度 ha: 146 公釐
內寬 Bi: 387 - 550 mm
外側寬度 Ba: 435 - 598 mm
彎曲半徑 R: 250 - 600 mm

內側高度 hi: 112 mm
外側高度 ha: 146 mm
內寬 Bi: 100 - 600 mm
外寬 Ba: 148 - 648 mm
彎曲半徑 R: 250 - 600 mm

訂購免費的 YE 試用裝,親身體驗產品的品質。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net