新型 drylin 線性科技產品

探索我們最新的新產品

線性科技專家

詢問我們的專家

線性技術樣本

線性科技樣品

線性科技雜誌

線性科技型錄雜誌


新品 2026

亮點:drylin C 滾輪導軌

CW-3030-10-31-02

春季新產品

drylin C 線性滑塊

  • 鋅合金壓鑄製程打造的經濟實惠滑塊
  • 高達 200N 的負載設計自由度
DCSO-3021-01-CA-D

春季新產品

drylin C 滾輪導軌

  • 30 毫米導軌寬度和系統高度
  • 輕量化設計:鋁製軌道搭配鋅合金壓鑄滑塊,搭配三個工程塑膠滾輪,比純鋼版本更輕
CWA-3030-01-04

春季新產品

drylin C 配件

  • 滑塊、導軌蓋板等零件上需要額外的橫向螺絲固定點

drylin W 規格

WWQ-806016-001-20

春季新產品

drylin W 線性結構規格

  • 整個線性導軌都隱藏在型材內部 - 低調、安靜且完全不受外部影響
  • 模組化:雙軸承外殼或預組裝的滑塊
  • 由於採用了鋁製模組化系統和線性導軌,因此非常適合機械工程和自動化領域。
WW-10-40-10-HKD-RAM

春季新產品

具有標準化 RAM 鑽孔型式的線性導軌

  • 客製化 - 直軌或彎曲導軌和不同的安裝尺寸
  • 尺寸 10-30 和 10-40 - 可選硬質陽極氧化、銀色或黑色陽極處理
  • 駕駛室內的顯示器和控制裝置組裝現在更方便
WWRHP-10-30-06-A-AR

春季新產品

混合式滾輪滑軌 WWRHP-10-30-06- A-AR

  • 以緊湊、輕量化的設計和非常安靜的運行令人印象深刻
  • 滑塊由 iglidur JBPF 材料組成
  • 不含 PTFE 且通過 PFAS 測試
WWRHP-10-30-06-AR

春季新產品

混合滾輪滑軌 WWRHP-10-30-06 -AR

  • 不含 PTFE 且通過 PFAS 測試
  • 適用於混合式滾輪導軌的系統,相容於 1030 型滑軌安裝尺寸
  • 100% 免潤滑和免保養
WW-06-20-T415-ES2-X

春季新產品

不銹鋼線性滑台,帶 iglidur X 襯套

  • 專為極端條件開發:零潤滑、衛生、緊湊
  • 儘管有環境因素的影響,仍然可靠
  • 可用作不銹鋼滑軌和螺桿滑台的直線導向裝置
WK-10-60-ES-A160-HYD1

春季新產品

第一款具有 EHEDG 認證的線性滑台

  • 全球首個 EHEDG 認證的線性滑台,在衛生和食品安全方面設定了新標準
  • 由 iglidur A160 製成的滑塊不含 PTFE 並經過 PFAS 測試
WS-10-40-LW-CA

春季新產品

更輕、易於安裝、更具永續性

  • 暢銷產品 WS1040 的新版本
  • 在相同穩定性下,最多可降低 30% 重量
  • 第一個線性滑台,回收率高達 80%,減少高達 80% 的碳足跡
WS-10-40-LW-AR

春季新產品

安裝尺寸 10 的輕量化滑軌規格

  • 現在更輕、更易於安裝且更具永續性
  • 軸向槽鐵 (M5) 可實現快速、衛生、穩定的緊固,
  • 相容 drylin W 系列 10 的所有滑塊、滑動軸承和混合滾輪軸承
WS-10-40-LW

春季新產品

重量減輕 30%,可回收率達 80%

  • 新版本在三方面進一步提升了暢銷產品:重量更輕、易於組裝、更環保。
  • 相容 drylin W 系列 10 的所有滑塊、滑動軸承和混合滾輪軸承
WJRM-51-10

春季新產品

複合式滾輪軸承 WJRM-51

  • 將兩個工程塑膠滾輪組合在緊湊的軸承座中
  • 可選配平面軸承或滾珠軸承
  • 採用鋅合金壓鑄外殼,成本最多可節省 65%,且不影響穩定性和精度。

drylin® R 心軸導向

AWMR-30-CA

春季新產品

drylin R 鋁管

  • 40% 更輕、更經濟實惠
  • 由於表面經陽極處理,製造成本更低。
AWMR-30-AR

春季新產品

抗反射 drylin R 鋁管

  • 首次採用黑色陽極處理工藝
  • 搭配 RJMO 或 RJ4JP 滑動軸承,可打造安裝尺寸 30 最輕的圓軸導向件。
XUMO-01-06

春季新產品

襯套由 iglidur X 製成

  • 在 -40°C 至 +250°C 的溫度範圍內具有尺寸穩定性,且滑動性能可靠。
  • 適用於小型安裝空間

drylin N 免上油結構型滑軌

NW-42-12-50

春季新產品

drylin N 微型滑塊

  • 長滑塊,也有預緊功能,軌道可使用黏合劑組裝。
  • 極其輕便,無需鑽孔即可輕鬆組裝,這得益於其膠帶粘合設計。
  • 採用 iglidur JPF,不含 PTFE 和經過 PFAS 測試
NW-42-12-20

春季新產品

drylin N 微型滑塊

  • 短滑塊,也有預緊功能,軌道可使用黏合劑組裝。
  • 極其輕便,無需鑽孔即可輕鬆組裝,這得益於其膠帶粘合設計。
  • 採用 iglidur JPF,不含 PTFE 和經過 PFAS 測試
NS-01-12-AR

春季新產品

抗反射 drylin N 微型滑軌

  • 黑色陽極氧化型材可減少光反射,例如用於光學測量系統
  • 寬度僅 12 毫米,適用於微型和輕量化應用的解決方案
NS-01-12

春季新產品

drylin N 微型滑軌

  • 狹窄外型和 5 毫米的系統高度相結合,即使在最受限的安裝條件下也能實現精確的線性運動。
  • 極其輕便,無需鑽孔即可輕鬆組裝,這得益於其膠帶粘合設計。

2026 年春季新產品

新產品 2026

2025 年新品

drylin W 規格

WW-10-30-T15-01-HYD1

春季新產品

乾淨衛生設計的窄型滑塊

WS-10-40-ES-HYD1-XX

春季新產品

衛生設計的螺旋式不銹鋼導軌

WW-06-70-08-AL

春季新產品

滑塊採用鋅合金壓鑄工藝

WW-06-70-08-AL

春季新產品

滑塊 AL

WW-06-70-08-AL-AR

春季新產品

滑塊抗反光

WS-06-70

春季新產品

線軌安裝尺寸 06-70

WS-06-70-AR

春季新產品

安裝尺寸 06-70 抗反射滑軌

WWBCX-06-20-05

春季新產品

用於彎曲軌道的弧形滑軌

WWBK-06-20-04

春季新產品

適用於弧形滑軌的半圓形和全圓形弧形滑軌

WJRM-71-16-AL

春季新產品

有預緊功能混合滾輪軸承

WJ200UMS-01-06-AL

春季新產品

薄型緊湊線性基座安裝尺寸 06

WJ200UMS-01-06-AL

春季新產品

薄型滑塊安裝尺寸 06

WWH-71-16-120-25-AL

春季新產品

帶預緊混合滾輪軸承的滑塊

WJ200UMA-01-10

春季新產品

鋅合金壓鑄軸承座

WJPFUM-01-06

秋季新品

線性基座 WJPFUM 安裝尺寸 06,無 PTFE

WJ200UM-01-25-Pxxx

秋季新品

單軌軸承,預緊尺寸 25

WW-06-20-08-jPF

秋季新品

採用 JPF 製成的無 PTFE 線性軸承的圓形滑塊

drylin 伸縮滑軌

NT-60-DS

秋季新品

伸縮滑軌 NT-60-DS

NT-60-DS-AR-200

秋季新品

伸縮滑軌 NT-60-DS

drylin 預緊式菱形滑軌

NSV-01-20

預緊菱形滑軌安裝尺寸 20

棱鏡滑動與加工尾端塞

預緊菱形滑軌安裝尺寸帶末端加工

預壓式菱形滑軌含通孔

帶孔的菱形滑塊安裝尺寸 20

drylin 端蓋 NSVK 20

端蓋 NSVK-20


諮詢

我很樂意解答您的疑問

Rick Chen
陳浩瑋 Rick Chen

產品經理/免上油滑軌系統

+886 905 605 685聯繫我們

出貨及諮詢