ReadyChain®和 ReadyCable®新產品

電子報顯示在桌機、平板和智慧型手機上。

不要錯過更多 igus 新品

2026 新聞

多種版本的 readycable HMI 連接電纜並排展示。

與 5 家製造商擴展驅動技術

多種顏色和版本的 readycable 線束並排排列。

客製化電纜線束,無最小訂購量

readycable 連接器,購物車用白色圓形接頭。

TE 圓形連接器在 36 小時內在科隆備有常備庫存

多種尺寸的銑削密封嵌件。

用於電纜接頭的定制密封件

2025 年新品

readycable 線纜組件用於 PLC 應用,排列在黑色背景上。

新製造商和適用於七個驅動器製造商的新擴展

適用於 Keyence 感測器的 readycable 線纜,帶有多種連接器。

已加工電線電纜適用於 Keyence

readycable Kuka Quantec 第1代轉第2代轉接電纜,搭配機械手臂與連接器。

" 世代變更 " 變得簡單

Bosch Rexroth 的 readycable:三種電纜版本,配有接頭與開放端。

加工混合式伺服電纜適用於博世力士樂

連接器模組介面的RFID存取控制

  • 輕鬆為現有系統增加安全性
  • 防止意外機器停機時間
  • 售服專用:拔下插頭,再插回去,完成。
  • 100% 透明,感謝活動報告 (選購)
  • 線上設定和訂購連接器模組系統:igus.eu/連接器模組

readychain eco rack環保支架

  • 客戶定制設計,模組化系統原理
  • 無需工具組裝和拆卸,易於操作
  • 樺木膠合板 — 少的膠水和化學品添加劑,快速可再生且耐用的原料
  • 體積更小、重量更輕,因此可節省成本
  • 結合個別零件並簡單地堆疊它們,可節省 CO2 和運輸成本,因為運輸更少
  • 精確切割保證減少浪費

2024 年新品

驅動電纜 additions

三條 readycable 線纜搭配不同接頭,中間有橘色「+2」標示。

適用於另外兩家製造商的驅動技術

readycable news:多種接頭的電纜與 +41 標示。

41 新型電線電纜適用於...

readycable 乙太網路電纜接頭,黑色外殼,接點可見。

快速的數據通信

驅動電纜 additions

readycable News 2024,標示 Plus 4 與多種 drive cables。

適用於另外四家驅動技術製造商

readycable 連接器,HMI 2024 的 20 項新產品。

20 款新型電線電纜適用於...

CAT7 和 CAT8 readycable,配有 CAT904183332 與 CAT904183333 連接器。

快速的數據通信

readycable 電纜與接頭,位於筆電上的 EPLAN 軟體前方。

EPLAN macros是最新的

立即將所有插頭插入,而不是單獨插入每個插頭

2023年新品

新增 SPS 驅動電纜產品別

readycable,帶有四個連接器和彩色線條。

適用於另外四家驅動技術製造商

漢諾威工業展驅動電纜產品別的主要新增內容

六家 readycable 驅動製造商與六個連接器。

六家新的驅動電纜製造商

readycable 連接器的多種版本,用於傳動技術與 2023 更新。

88款新電線電纜適用於...

新聞 2022

TE Connectivity 網路連接器的三個視角。

高端網路技術

  • 符合最高工業要求
  • 從庫存起 24 小時內提供,即時送貨
  • 可持續使用的耐用材料
預裝的 Single Pair Ethernet 連接器,搭配紫色電纜。

適用於小型安裝空間的單對乙太網路

  • 適用於整個系統的能量傳輸保護拖鏈相容乙太網路通訊
  • 適合小型安裝空間的理想解決方案
  • 100% 每次交貨的檢驗(測試認可印章和報告
  • 面向未來的數據通訊
  • 在線精確計算電線電纜的保固產品使用壽命(點擊此處查看工具)
readycable 用於 KUKA 機器人,含連接器與機械手臂。

安全地連接庫卡Kuka Quantec 2

  • 隨插即用,立即上線
  • 以厘米精度製造到所需長度,因此不會浪費掉線材
  • 100% 測試(測試認證標章和測試報告)
  • 耐用的電纜材料 + 高品質接頭 + 加工 = 保固元件的可靠性和價值保持

readychain® p-rack (P型支架)

  • 符合客戶需求的人體工學精準度身打造,無需工具組裝/拆卸
  • 減輕重量,更經濟實惠的運輸,額外節省空間的回程運輸
  • 組裝時間縮短 66%
  • 採用玉米澱粉材料印製,可回收
  • 帶 GPS追蹤(可選)

readychain® 快速定位器-安裝簡單

  • 輕鬆可靠地組裝readychain® 系統
  • 不需要其他工具
  • 由於最佳安裝位置,組裝時間縮短高達 30%
  • 以永續材料印刷,可回收再利用

2021 新聞

全裝配拖鏈 readychain® micro-speed 服務...

igus readychain 和 chainflex 組件,標示 NEWS 2021。
  • 提供您應用的最簡單的安裝方式
  • 整合的應力消除和密封
  • 節省80%的安裝時間
  • 優化隨裝即用的安裝方式
  • 售服專用:拔下插頭,再插回去,完成。

符合汽車製造商自動化規範(AIDA)的接頭電纜

AIDA 延長電纜與連接器,用於自動化。
  • 由於推拉技術,組裝工作量減少 50%
  • 現有的機器人系統和接口可透過經全面測試的電纜靈活擴展
  • 各種電線電纜品質和價格類別:您可以為機器人應用選擇具有最佳性價比的電線電纜
igus chainflex 電纜總覽,包含三條電纜、保固說明和運輸紙箱。

電線電纜新品總覽

igus 拖鏈搭配電纜與運動導引,標示為新品。

拖鏈新品總覽

smart plastics 系統透過平板與 IoT 伺服器監控拖鏈狀態。

智慧工程塑膠新產品總覽

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Dexter Tzu
訾柏杰 Dexter Tzu

產品經理 / 全裝配拖鏈、智慧工程塑膠

+886 905 737 755聯繫我們

出貨及諮詢