drylin® SLW 螺桿滑台、線性模組化系統

雙軸輪廓具有特別多面性和扭轉剛性

  • 高閉合強度
  • 完全支持
  • 硬質陽極處理軌道
  • 帶有陽極氧化鋁製成的橫桿的特殊版本 SLW-AL 請CHIGIGS
  • 不鏽鋼版本,採用耐腐蝕金屬零件( AISI 303或AISI 316Ti );不銹鋼版本,可選擇iglidur® J、 iglidur® X 或iglidur® A180 作為軸承材料。

產品服務

下載技術資料

產品目錄

索取報價

產品查詢

免費線上配置器

線上配置器

SLW系列安裝尺寸

  • 滑塊長度:60mm
  • 負載容量:
    • 軸向:50 N
    • 徑向:200 N
  • 最大行程長度: 300mm
  • 心軸直徑:6mm
  • 心軸端支撐材質: 聚合物
  • 滑塊長度:48mm
  • 負載容量:
    • 軸向:250N
    • 徑向:1,000N
  • 最大行程長度: 400mm
  • 心軸直徑:10mm
  • 心軸端支撐材質:鋁
  • 滑塊長度:69mm/100mm
  • 負載容量:
    • 軸向:700N
    • 徑向:2,800N
  • 最大行程長度: 750mm
  • 心軸直徑:10mm
  • 心軸端支撐材質:鋅壓鑄/鋁
  • 滑塊長度:100mm
  • 負載容量:
    • 軸向:700N
    • 徑向:2,800N
  • 最大行程長度: 750mm
  • 心軸直徑:10mm
  • 心軸端支撐材質:鋁
  • 滑塊長度:100mm
  • 負載容量:
    • 軸向:1,200N
    • 徑向:4,600N
  • 最大行程長度: 750mm
  • 心軸直徑:16mm
  • 心軸端支撐材質:鋁
  • 滑塊長度:100mm
  • 負載容量:
    • 軸向:1,200N
    • 徑向:4,600N
  • 最大行程長度: 750mm
  • 心軸直徑:35mm
  • 心軸端支撐材質:鋁
  • 可選配滾珠軸承螺桿 (BB)
  • 滑塊長度:150mm
  • 負載容量:
    • 軸向:1,600N
    • 徑向:6,400N
  • 最大行程長度:1,000mm
  • 心軸直徑:20mm
  • 心軸端支撐材質:鋁
  • 滑塊長度:150mm
  • 負載容量:
    • 軸向:2,500N
    • 徑向:10,000N
  • 最大行程長度:1,250mm
  • 心軸直徑:25mm
  • 心軸端支撐材質:鋁

SLW 系列的技術選項

igus®螺桿材料

螺桿材料

用於 igus®線性模組化系統和 XY 滑台的平面軸承材料

軸承材料

線性模組化系統的步進馬達

電力驅動系統: igus 馬達

drylin®線性模組化系統的螺桿夾緊

螺桿夾具

  • 心軸夾緊法蘭,用於將螺桿夾緊到位置指示器上
  • 防止螺桿意外轉動
  • 材質: 鋁心軸夾的立式立柱
  • 顏色: 黑色
drylin®線性模組化系統數位位置指示器

數位位置指示器

drylin®手輪線性模組化系統

drylin®手輪

SLWM-1080 – 帶測量系統的線性模組化系統

具有測量系統的螺桿線性模組化系統
  • 感測器整合在滑台內節省空間
  • 獨立電源運行
  • 整合式磁帶

線上配置單獨的SLW線性模組化系統

線上配置線性化模組系統
  • 只需點擊幾下即可找到並訂購正確的線性模組化系統
  • 進行輸入並選擇正確的提案
  • 選擇可選配件
  • 加入購物車並線上訂購或查詢
  • 下載料號列表 PDF 文件

其他SLW 線性模組化系統版本

SLWT 線性模組化系統,附雙螺桿
  • 滑塊可單獨控制
  • 單獨手動調整滑塊
  • 彈性設計
經濟實惠 drylin®經濟型滑台線性模組化系統
  • 輕巧且經濟實惠
  • 銀陽極氧化軌道規格
  • 高螺旋螺紋或梯形螺紋
SLW-ES不銹鋼線性模組化系統
  • 可選平面軸承材料
  • iglidur® A180 平面軸承符合 FDA 規範
  • 高溫 iglidur® X 軸承,工作溫度高達 +250°C
線性化模組系統店

drylin®線性模組化系統只需點擊一下...

  • 採用螺桿傳動或皮帶傳動
  • 每個系統有兩個定義的行程長度
  • 靈活配備驅動插針,可進行手動和馬達操作。可立即安裝螺桿夾具、位置指示器和手輪,以實現快速可複製的調整
  • 無需耗時的搜尋和組裝
  • 透過線上商店中提供的 PDF 和 CAD 檔案減少了設計工作

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Sean Chuang
莊集黃 Sean Chuang

產品副理/低成本自動化

+886 905 651 652聯繫我們

出貨及諮詢