...長度延長 5 倍,適用於懸掛應用 ...<br> 與SEW EURODRIVE MOVILINK DDI ...

CFSPECIAL192
混合電纜 CFSPECIAL.192.H207.15.04
精進技術三角形

精進技術

降低成本三角形

降低成本:

實證方形

經證實

永續循環

永續發展

技術數據

產品料號芯數及截面積 [mm²]外徑 [mm]含銅指數 [kg/km]重量 [kg/km]
CFSPECIAL.192.H207.15.04 (4G1.5+2x(2x1.0)C+HF50-0.9/2.95)C17.0199377
SRU和倉儲物流

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Vincent Chiang
江明政 Vincent Chiang

副協理/耐彎曲電線電纜 & 預裝配電纜

+886 911 284 889聯繫我們

出貨及諮詢