變更語言 :
混合動力鏈 YE 是輕質塑膠與強韌鋼材的最佳組合,可輕鬆應付高無支撐行程。它是為了滿足工程機械和起重設備的要求而開發的。其要求是以精巧的尺寸和盡可能低的重量提供最大的無支撐長度。然而,純鋼能量鏈存在組裝成本高、重量大的缺點。YE 系統結合了鋼構件的較高強度與塑膠元件的低重量和彈性。此外,不使用螺絲、鉚釘或螺栓,以免在震動時鬆脫。
1 與同等尺寸的純鋼鏈條相比
2 同樣尺寸的塑膠電子鏈

5kg/m 填充重量時的無支撐長度 FLG
igus 在其業界最大的測試實驗室中比較了 YE(HD) 和 E4.1。這兩種系統都是在 5kg/m 額外負荷下,以無支撐長度和無支撐直上軌道進行評估。
結果:
在 5kg/m 額外負荷下,YEHD.112 系列的無支撐行程可達 7.1 公尺,E4.112 系列則可達 4.5 公尺。YE.56 系列在無支撐的情況下最遠可移動 5.5 公尺,E4.56 系列可移動 3.4 公尺。YE.42 系列在無支撐的情況下最遠可達 4.6 公尺,E4.42 系列則可達 2.4 公尺。
採集車中的標準鋼制能量鏈與 igus YE 混合能量鏈的比較