技術資料:
醫療裝置中使用的所有個別元件都必須符合特殊要求。在衛生敏感區域的使用總是特別的。在醫療技術中,金屬導螺桿螺帽仍然是常規。然而,它們大多需要頻繁的維護和潤滑。在此過程中,灰塵和污垢微粒很容易黏附在使用過的潤滑油上。相較於乾式操作的系統,這會導致相當大的污染和明顯更高的磨損。 此外,金屬導螺桿螺帽在潮濕的環境中會快速腐蝕。
igus® 解決方案在周邊環境中也證明了自己的能力。藉由使用三重優化的 iglidur® 高性能聚合物,灰塵和污垢無法附著在螺桿驅動器上。乾式旋轉® 技術在潮濕的環境中也領先一步:100% 無腐蝕。這可確保在整個應用過程中運行順暢。從快速篩選測試到手控動力測試,整個測試範圍都可輕鬆進行。此外,PTS 2000 perimeter 還擁有世界上最多的視野測試選擇之一,以及所有用於視覺測量的顏色和刺激尺寸。透過現代化的直覺式軟體,可快速方便地進行測試。
您對於 drylin® 導螺杆技術有疑問?我們的專家 Thorben Hendricks 將回答您關於 drylin® 導螺杆技術的所有問題。只要填寫聯絡表單,我們就會處理您的詢問。我們期待您的來信!
► 線上聯絡► 安排預約► 可透過電話或視訊聊天功能要求專家支援► 索取免費樣品