變更語言 :
| 一般性質 | 單位 | iglidur® A350 | 測試方法 | 
|---|---|---|---|
| 密度 | g/cm³ | 1.42 | |
| 顏色 | 藍色 | ||
| 在 +23°C/50% 室內濕度下的最大吸濕量 | 重量百分比 | 0.6 | DIN 53495 | 
| 最大吸濕性 | 重量百分比 | 1.9 | |
| 滑動摩擦係數,對鋼材的動態 | µ | 0,10 - 0,20 | |
| pv 值,最大值(乾) | MPa x m/s | 0.4 | |
| 機械性能 | |||
| 彎曲模量 | MPa | 2,000 | DIN 53457 | 
| 20°C 時的抗彎強度 | MPa | 110 | DIN 53452 | 
| 抗壓強度 | MPa | 78 | |
| 最大建議表面壓力 (20°C) | MPa | 60 | |
| 邵氏硬度 D 型 | 76 | DIN 53505 | |
| 物理和耐熱性能 | |||
| 長時間運行的 <br />最高溫允許值 | °C | +180 | |
| 短時間運行的 <br />最高溫允許值 | °C | +210 | |
| min. 應用溫度 | °C | -100 | |
| 熱傳導 | [W/m x K] | 0.24 | ASTM C 177 | 
| 熱膨脹係數(23°C 時) | [K-1 x 10-5 | 8 | DIN 53752 | 
| 電器特性 | |||
| 特殊過渡電阻 | Ωcm | > 1011 | DIN IEC 93 | 
| 表面電阻 | Ω | > 1011 | DIN 53482 | 

圖表.01: iglidur® A350滑動軸承的允許pv值,軸壁厚度為1 mm,在+20 °C下,安裝在鋼制軸承座中,對鋼制軸承進行乾燥運轉。
X = 表面速度 [m/s]
Y = 負載 [MPa]
iglidur® A350 滑動軸承的設計方式使其可用於食品和包裝行業中出現的所有負載。即使是高負荷,例如在起重設備或壓力機中發現的負荷,也不成問題,而且軸承在無需額外潤滑的情況下也能可靠地運作。

圖 02:溫度函數的建議最大表面壓力 (+20 °C 時為 60 MPa)
X = 溫度 [°C]
Y = 負載 [MPa]
建議的最大表面壓力是機械材料參數。它不能用來得出摩擦學的結論。iglidur® A350滑動軸承的抗壓強度隨溫度升高而降低。圖.02說明了這種關係。
圖.03 顯示了 iglidur® A350 在徑向載荷下的彈性變形。在 60 MPa 的最大表面壓力下,變形小於 5%。
iglidur® A350 滑動軸承非常適合中低轉速的旋轉和擺動應用。磨損率類似,因此沒有偏好的運動類型。使用 iglidur® A350 也能很好地支援線性運動。在高速滑動時,應檢查是否可使用 iglidur® J 或 iglidur® L250,因為這些軸承的磨損率較低。
| m/s | 旋轉 | 擺動 | 線性 | 
|---|---|---|---|
| 永久 | 1 | 0.8 | 2.5 | 
| 短期 | 1.2 | 0.9 | 3 | 
耐溫性使 iglidur® A350 成為食品領域滑動軸承的理想材料。當溫度高於+140 °C時,需要額外的保護。在溫度較高時,iglidur® A350 軸承的磨損率只會輕微增加。測試顯示,在溫度為 +100 °C時,所有經測試的軸心材料都有良好的磨損結果。
| iglidur® A350 | 應用溫度 | 
|---|---|
| 最小值 | - 100 °C | 
| 最大長期 | +180°C | 
| 最大、短期 | + 210 °C | 
| 此外,安全軸向從 | +140°C | 

圖 04:摩擦係數作為表面速度的函數,p = 1MPa
X = 表面速度 [m/s]
Y = 摩擦係數 μ
iglidur® A350 對鋼材的摩擦係數屬於中等範圍(圖 04 和 05)。
iglidur® A350 對鋼材 (Ra = 1 μm、50 HRC) 的摩擦係數:
| iglidur® A300 | 乾式 | 潤滑脂、潤滑油 | 石油 | 水 | 
|---|---|---|---|---|
| 摩擦係數 µ | 0,1 - 0,2 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 
![圖表。 05: 摩擦係數與負荷的函數,v = 0.01 m/s X = 負荷 [MPa] Y = 摩擦係數 μ](https://igus.widen.net/content/hmzf6cbdxw/webp/iglidur_A350_e2.jpeg?keep=c&crop=false&u=ynfd0c&w=320&h=192)
圖 05:摩擦係數作為壓力的函數,v = 0.01m/s
X = 負荷 [MPa]
Y = 摩擦係數 μ
更多資訊:

圖。06: 磨損,不同軸材料的旋轉應用,p = 1 MPa, v = 0.5 m/s
X = 軸材料
Y = 磨損 [μm/km]
A = 鋁,硬陽極處理
B = 易切削鋼
C = Cf53
D = Cf53,硬鍍鉻
E = HR 碳鋼
F = 304 SS
G = 高級鋼
耐腐蝕鋼材自然更適合在食品工業中使用。因此特別針對這類材料進行了測試。結果顯示,沒有明顯的最愛,304 SS、高級鋼和硬鉻鍍鋼都很適合。硬陽極化鋁也非常適合線性及旋轉運動。
iglidur® A350 滑动轴承耐稀释的酸和碱、酒精和清洁剂。iglidur® A350 軸承耐食品工業常用的清潔劑。 iglidur® A350 會受到酯、酮、氯化氫、芳香族和高極性溶劑的侵蝕。
+ 耐 0 有條件耐 - 不耐
室溫下的所有資料 [+20 °C]
| 中等 | 抵抗力 | 
|---|---|
| 酒精類 | + | 
| 碳氫化合物 | + 最多到 0 | 
| 潤滑油,不含添加劑的油 | + | 
| 燃料 | + | 
| 稀釋酸 | + | 
| 強酸 | + | 
| 稀釋鹼性物質 | + | 
| 強鹼 | + | 
由 iglidur® A350 製成的軸承可抵抗輻射強度高達 2 x102 Gy 的輻射。
iglidur® A350® 軸承具有良好的抗紫外線能力。
在真空中,iglidur® A350 軸承會放氣。只有乾軸承才能在真空中使用。
iglidur® A350滑動軸承具有電絕緣性。
| 電器特性 | |
|---|---|
| 特殊過渡電阻 | > 1011 Ωcm | 
| 表面電阻 | > 1011 Ω | 
iglidur® A350 的吸濕性很低,使用標準滑動軸承時可以忽略。即使完全飽和,iglidur® A350 的吸水率也不超過 1.9 %。
| 最大吸水率 | |
|---|---|
| 在 +23 °C/50 % r. 濕度下 | 0.6 % (重量) | 
| 最大吸濕性 | 1.9% 重量 | 
iglidur® A350 軸承是用於公差為 h(推薦至少為 h9)的軸的標準軸承。軸承專為壓入公差為 H7 的安裝座而設計。安裝於公稱尺寸的安裝座後,具有 F10 公差的軸承內徑可自動調整。
| 直徑 d1 [mm] | 軸 h9 [mm] | iglidur® A350 F10 [mm] | 孔座 H7 [mm] | 
|---|---|---|---|
| 最多到 3 | 0 - 0.025 | +0.006 +0.046 | 0 +0.010 | 
| > 3 至 6 | 0 - 0.030 | +0.010 +0.058 | 0 +0.012 | 
| > 6 至 10 | 0 - 0.036 | +0.013 +0.071 | 0 +0.015 | 
| > 10 至 18 | 0 - 0.043 | +0.016 +0.086 | 0 +0.018 | 
| > 18 至 30 | 0 - 0.052 | +0.020 +0.104 | 0 +0.021 | 
| > 30 至 50 | 0 - 0.062 | +0.025 +0.125 | 0 +0.025 | 
| >50 to 80 | 0 - 0.074 | +0.030 +0.150 | 0 +0.030 | 

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30 
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net