變更語言 :
材料表
一般規格
單位
iglidur® C500
測試方法
密度
g/cm³
1,37
顏色
洋紅色
最大值 在 23°C/50% 室內濕度下的吸濕性。
重量百分比
0,3
DIN 53495
最大總吸濕量
重量百分比
0,5
滑動摩擦係數,動態,對鋼材
µ
0,07 - 0,19
最大壓力值 (乾)
MPa x m/s
0,7
機械規格
彎曲模量
MPa
3000
DIN 53457
20°C 時的抗彎強度
MPa
100
DIN 53452
抗壓強度
MPa
110
最大建議表面壓力 (20°C)
MPa
110
邵氏硬度
81
DIN 53505
物理及熱規格
最高長期使用溫度
°C
+250
最高短期應用溫度
°C
+300
較低應用溫度
°C
-100
熱傳導率
[W/m x K]
0,24
ASTM C 177
熱膨脹係數(23°C 時)
[K-1 x 10-5]
9
DIN 53752
電氣規格
體積電阻率
Ωcm
>1014
標準 IEC 93
表面電阻
Ω
>1013
DIN 53482
表 01:材料資料

圖表.01: iglidur® C500滑動軸承的允許pv值,軸壁厚度為1 mm,在+20 °C下,安裝在鋼制軸承座中,對鋼軸幹摩擦運轉。
X = 滑動速度 [m/s]
Y = 負載 [MPa]
iglidur® C500 加入了極耐介質和溫度的 iglidur® 材料 X、X6 和 A500 系列。這種材料的特點是耐磨性更強、設計自由度更高,例如可用作導環。

圖表.02:最大建議表面壓力與溫度的函數關係 (+20 °C 時為 110 MPa)
X = 溫度 [°C]
Y = 負載 [MPa]
機械規格
最大建議表面壓力代表機械材料參數。不能從中得出摩擦學結論。® C500 軸承的抗壓強度隨著溫度的升高而降低。圖.02說明了這種相關性。
圖.03 顯示了 iglidur® C500 在徑向載荷下的彈性變形。在 110 MPa 的最大推薦表面壓力下,常溫變形約為 4.5 %。

圖 04:摩擦係數作為表面速度的函數,p = 1MPa
X = 表面速度 [m/s]
Y = 摩擦係數 μ
摩擦和磨損
iglidur® C500 的摩擦值和磨損值比其他高溫材料 iglidur® X 和 A500 更為有利。摩擦係數會隨著表面速度適度增加。隨著負荷的增加,摩擦係數最初會大幅下降至 0.1 以下,最高可達 20 MPa;當負荷更高時,摩擦係數只會稍微增加。摩擦和磨損也與配合夥伴有很大的關係。太光滑的軸會增加摩擦係數和軸承的磨耗。平均表面光潔度為 Ra = 0.6 至 0.8 μm 的研磨表面最為適合。

圖 05:摩擦係數作為壓力的函數,v = 0.01m/s
X = 負荷 [MPa]
Y = 摩擦係數 μ
iglidur® C500
乾式
油脂
油
水
摩擦係數 µ
0,07 - 0,19
0,09
0,04
0,04
表 04:對鋼的摩擦係數 (Ra = 1 μm,50 HRC)

圖。06: 磨損,不同軸材料的旋轉應用,p = 1 MPa, v = 0.3 m/s
X = 軸材料
Y = 磨損 [μm/km]
A = 鋁,硬陽極處理
B = 易切削鋼
C = Cf53
D = Cf53,鍍硬鉻
E = HR 碳鋼
F = 304 SS
G = 高級鋼
軸材料
圖 06 顯示不同軸材料的測試結果,這些測試是使用 iglidur® C500 製成的滑動軸承進行的。
以徑向負荷為 1 MPa、速度為 0.3 m/s 的旋轉運動為例,很明顯 iglidur® C500 在各種軸類型的磨損方面都非常一致。在這種情況下,只有與易切削鋼搭配的軸磨損最嚴重,而與鋁材搭配的軸磨損最嚴重。旋轉運動的磨損比旋轉運動的磨損更嚴重,尤其是當徑向負荷增加時(圖 07)。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30 
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net