經過 2560 公里的碳纖維軸心測試後,可以確定: iglidur® J260 最適合碳纖維軸心。

  • 軸承上的徑向負荷:1 MPa
  • 線性移動過程中軸的速度:0.1 m/s
  • 溫度: 23°C

結論

桌上型碳纖維軸
桌上型碳纖維軸
測試實驗室 碳纖維

iglidur® J - 材料資料

iglidur® 乾式軸承

關於 drylin® 碳纖維軸的更多資訊

碳纖維軸

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Rick Chen
陳浩瑋 Rick Chen

產品經理/免上油滑軌系統

+886 905 605 685聯繫我們

出貨及諮詢