變更語言 :
技術資料
一般規格
單元
iglidur® G1
測試方法
密度
g/cm³
1,58
顏色
灰色
最大值 在 23°C/50% 室內濕度下的吸濕性。
重量百分比
0,2
DIN 53495
最大總吸濕量
重量百分比
1,7
摩擦係數,動態,對鋼材
µ
0,10 - 0,29
最大 pv 值 (乾)
MPa - m/s
0,60
機械規格
彎曲模量
MPa
11.486
DIN 53457
+20°C 時的抗彎強度
MPa
178
抗壓強度
MPa
115
最大建議表面壓力 (+20°C)
MPa
91
邵氏硬度
81
DIN 53505
物理及熱規格
長期最高應用溫度
°C
+180
短期最高應用溫度
°C
+220
較低應用溫度
°C
-40
熱傳導率
[W/m · K]
0,25
ASTM C 177
熱膨脹係數 (+23°C 時)
[K-1 · 10-5]
3,7
DIN 53752
電氣規格
體積電阻率
Ωcm
> 109
DIN IEC 93
表面電阻
Ω
> 109
DIN 53482
表 01:材料特性

圖01:iglidur® G1滑動軸承的允許pv值,軸壁厚度為1 mm,在+20°C下對鋼軸乾燥運轉,安裝在鋼外殼中。
**X 軸 = 表面速度 [m/s]**Y 軸 = 負載 [MPa]
要求非常嚴格:在成功的全方位經典產品 iglidur® G 的基礎上進行全面的進一步開發。這首先是在吸濕性、熱規格和持續改善的耐磨性方面實現的。只有在衝擊、衝擊和邊緣負荷方面,iglidur® G 的堅固性仍無法媲美。

圖表.02:最大建議表面壓力與溫度的函數關係 (+20 °C 時為 91 MPa)
**X = 溫度 [°C]**Y = 負載 [MPa]
機械規格
iglidur® G1滑動軸承的抗壓強度隨溫度升高而降低。圖.02 說明了這種關係。在+180 °C的長期允許應用溫度下,允許的表面壓力約為40 MPa。最大推薦表面壓力代表機械材料參數。不能由此得出有關摩擦學的結論。

圖 03:在壓力和溫度下的變形
**X = 負載 [MPa]**Y = 變形 [%]
圖 03 顯示 iglidur® G1 在徑向負荷下的彈性變形。塑性變形在約 100MPa 的壓力下是最小的。然而,這也取決於使用時間。

圖 04:摩擦係數作為表面速度的函數,p = 1MPa
**X = 表面速度 [m/s]**Y = 摩擦係數 μ
摩擦和磨損
滑動軸承的摩擦係數μ受表面速度和負荷等因素的影響(圖04和05)。

圖 05:摩擦係數作為壓力的函數,v = 0.01m/s
**X = 負荷 [MPa]**Y = 摩擦係數 μ
iglidur® G1
乾式
油脂
油
水
摩擦係數 µ
0,13 - 0,32
0,09
0,04
0,04
表 04:與鋼材的摩擦係數
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

圖 06:磨損,不同軸材料旋轉,壓力,p = 1MPa,v = 0.3m/s
X = 軸材料****Y = 磨損 [μm/km]
軸材料
摩擦和磨損也在很大程度上取決於配合夥伴。太光滑的軸會增加摩擦係數和軸承的磨損。平均表面光潔度 Ra = 0.8 μm 的研磨表面最適合 iglidur® G1。圖。06 顯示了用不同軸材料進行的測試結果的延伸,這些材料是用 iglidur® G1 製成的滑動軸承。可以看出,iglidur® G1 對所有軸材料都達到了良好到非常好的磨損效果。不銹鋼材質的軸承最有可能稍微落後。07 比較了旋轉和擺動磨損。與許多 iglidur® 材料一樣,旋轉時的磨損率較高。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30 
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net