變更語言 :
材料表
一般規格
單位
iglidur® H
測試方法
密度
g/cm³
1,71
顏色
灰色
最大值 在 23°C/50% 室內濕度下的吸濕性。
重量百分比
0,1
DIN 53495
最大總吸濕量
重量百分比
0,3
滑動摩擦係數,動態,對鋼材
µ
0,07 - 0,2
最大 pv 值 (乾)
MPa x m/s
1,37
機械規格
彎曲模量
MPa
12.500
DIN 53457
20°C 時的抗彎強度
MPa
175
DIN 53452
抗壓強度
MPa
81
最大建議表面壓力 (20°C)
MPa
90
邵氏 D 硬度
87
DIN 53505
物理及熱規格
最高長期使用溫度
°C
+200
最高短期應用溫度
°C
+240
較低應用溫度
°C
-40
熱傳導率
[W/m x K]
0,6
ASTM C 177
熱膨脹係數(23°C 時)
[K-1 x 10-5]
4
DIN 53752
電氣規格1)
體積電阻率
Ωcm
< 105
DIN IEC 93
表面電阻
Ω
< 102
DIN 53482

圖表.01: iglidur® H滑動軸承的允許pv值,軸壁厚度為1 mm,在+20 °C下,安裝在鋼制軸承座中,對鋼制軸承進行乾燥運轉。
X = 表面速度 [m/s]
Y = 負載 [MPa]
iglidur® H 是一種纖維強化熱塑材料,專為高濕或水下應用而開發。由 iglidur® H 製成的軸承可完全無需潤滑;在潮濕區域使用時,周圍的介質可作為額外的潤滑劑。

圖表.02:最大建議表面壓力與溫度的函數關係 (+20 °C 時為 90 MPa)
X = 溫度 [°C]
Y = 負載 [MPa]
機械規格
最大推薦表面壓力代表機械材料參數。不能從中得出有關摩擦學的結論。iglidur® H滑動軸承的抗壓強度隨溫度升高而降低。圖。02說明了這種相關性。
圖03 顯示了iglidur® H 在徑向載荷下的彈性變形。在 90 MPa 的最大推薦表面壓力下,變形約為 2.5%。

圖 04:摩擦係數作為表面速度的函數,p = 0.75MPa
X = 表面速度 [m/s]
Y = 摩擦係數 μ
摩擦和磨損
摩擦係數會隨著負荷的增加而改變,耐磨性也是一樣。
有趣的是,當滑動速度增加而負荷保持不變時,摩擦係數 μ 會稍微降低(見圖 04 和 05)。

圖 05:摩擦係數作為壓力的函數,v = 0.01m/s
X = 負荷 [MPa]
Y = 摩擦係數 μ
iglidur® H
乾燥
脂肪
油
水
摩擦係數 µ
0,07 - 0,2
0,09
0,04
0,04
表 04:iglidur® H 對鋼材的摩擦係數
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

圖。06: 磨損,不同軸材料的旋轉應用,p = 1 MPa, v = 0.3 m/s
X = 軸材料
Y = 磨損 [μm/km]
A = 鋁,硬陽極處理
B = 易切削鋼
C = Cf53
D = Cf53,鍍硬鉻
E = HR 碳鋼
F = 304 SS
G = 高級鋼
軸材料
圖 06 和圖 07 顯示了不同軸材料的測試結果,這些測試是使用 iglidur® H 製成的滑動軸承進行的。
由 iglidur® H 製造的滑動軸承在不同軸材料上的旋轉和回轉操作中顯示出明顯不同的性能。由 Cf53 和 HR 碳鋼製成的軸在旋轉應用中顯示出最好的磨損值,而在旋轉操作中不如 HR 碳鋼的 304 SS 軸則最適合旋轉移動。相反,鍍硬鉻的軸與 iglidur® H-bearings 只在極低的負荷下才有優勢。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30 
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net