變更語言 :
材料表
一般規格
單位
iglidur® H2
測試方法
密度
g/cm³
1,72
顏色
棕色
最大值 在 23°C/50% 室內濕度下的吸濕性。
重量百分比
0,1
DIN 53495
最大總吸濕量
重量百分比
0,2
滑動摩擦係數,動態,對鋼材
µ
0,07 - 0,3
最大 pv 值 (乾)
MPa x m/s
0,58
機械規格
彎曲模量
MPa
10.300
DIN 53457
20°C 時的抗彎強度
MPa
210
DIN 53452
抗壓強度
MPa
109
最大建議表面壓力 (20°C)
MPa
110
邵氏 D 硬度
88
DIN 53505
物理及熱規格
最高長期使用溫度
°C
+200
最高短期應用溫度
°C
+240
較低應用溫度
°C
-40
熱傳導率
[W/m x K]
0,24
ASTM C 177
熱膨脹係數(23°C 時)
[K-1 x 10-5]
4
DIN 53752
電氣規格
體積電阻率
Ωcm
> 1015
標準 IEC 93
表面電阻
Ω
> 1014
DIN 53482
表 01:材料資料

圖表.01: iglidur® H2滑動軸承的允許pv值,軸壁厚度為1 mm,在+20 °C下,安裝在鋼制軸承座中,對鋼制軸承進行乾燥運轉。
X = 表面速度 [m/s]
Y = 負載 [MPa]
當使用 iglidur® H2 滑動軸承時,經濟性是最重要的。這是第一次能夠以如此優惠的價格提供具有這些技術優勢的高性能大容量滑動軸承:iglidur® H2 滑動軸承具有自潤滑特性,適用於所有運動。

圖表.02:最大建議表面壓力與溫度的函數關係 (+20 °C 時為 110 MPa)
X = 溫度 [°C]
Y = 負載 [MPa]
機械規格
建議的最大表面壓力是機械材料參數。不能從中得出摩擦學結論。® H2 軸承的抗壓強度隨著溫度的升高而降低。圖.02說明了這種相關性。
圖.03顯示了iglidur® H2在徑向負荷下的彈性變形。在 110 MPa 的最大推薦表面壓力下,室溫下的變形小於 3 %。室溫下的抗彎強度和抗壓強度值比 iglidur® H 高。

圖 04:摩擦係數作為表面速度的函數,p = 0.75MPa
X = 表面速度 [m/s]
Y = 摩擦係數 μ
摩擦和磨損
圖04至圖06說明iglidur® H2滑動軸承的摩擦係數在不同滑動速度、載荷和粗糙度下的變化。

圖 05:摩擦係數作為壓力的函數,v = 0.01m/s
X = 負荷 [MPa]
Y = 摩擦係數 μ
iglidur® H2
乾
油脂
油
水
摩擦係數 µ
0,07 - 0,30
0,09
0,04
0,04
表 04:iglidur® H2 對鋼材的摩擦係數 (Ra = 1 μm,50 HRC)

圖。06: 磨損,不同軸材料的旋轉應用,p = 1 MPa, v = 0.3 m/s
X = 軸材料
Y = 磨損 [μm/km]
A = 鋁,硬陽極處理
B = 易切削鋼
C = Cf53
D = Cf53,鍍硬鉻
E = HR 碳鋼
F = 304 SS
G = 高級鋼
軸材料
當談到與 iglidur® H2 組合的耐磨性時,必須再次指出,這些軸承是針對高機械強度而開發的。然而,任何軸承/軸組合的耐磨性都無法達到 iglidur® H370 與相應軸的值。
如果使用 iglidur® H2 軸承,則不應與硬鉻鍍軸組合。由 Cf53 和 304 SS 製成的軸更為適合,如圖 06 和 07 所示。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30 
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net