變更語言 :
材料表
一般規格
單位
iglidur® H370
測試方法
密度
g/cm³
1,72
顏色
灰色
最大值 在 23°C/50% 室內濕度下的吸濕性。
重量百分比
0,1
DIN 53495
最大總吸濕量
重量百分比
0,1
滑動摩擦係數,動態,對鋼材
µ
0,07 - 0,17
最大 pv 值 (乾)
MPa x m/s
0,74
機械規格
彎曲模量
MPa
11.100
DIN 53457
20°C 時的抗彎強度
MPa
135
DIN 53452
抗壓強度
MPa
79
最大建議表面壓力 (20°C)
MPa
75
邵氏 D 硬度
82
DIN 53505
物理及熱規格
最高長期使用溫度
°C
+200
最高短期應用溫度
°C
+240
較低應用溫度
°C
-40
熱傳導率
[W/m x K]
0,5
ASTM C 177
熱膨脹係數(23°C 時)
[K-1 x 10-5]
5
DIN 53752
電氣規格
體積電阻率
Ωcm
< 105
DIN IEC 93
表面電阻
Ω
< 105
DIN 53482
表 01:材料資料

圖表.01: iglidur® H370滑動軸承的允許pv值,軸壁厚度為1 mm,在+20 °C下,安裝在鋼制軸承座中,對鋼制軸承進行乾燥運轉。
X = 表面速度 [m/s]
Y = 負載 [MPa]
iglidur® H370 是 iglidur® H 系列的進一步發展。這種材料的特點是總吸濕量特別低,而且耐磨性顯著提高。在機械及熱特性方面,iglidur® H370 與 iglidur® ® H 的規格相同。

圖表.02:最大建議表面壓力與溫度的函數關係 (+20 °C 時為 75 MPa)
X = 溫度 [°C]
Y = 負載 [MPa]
機械規格
最大建議表面壓力代表機械材料參數。不能從中得出摩擦學結論。® H370 軸承的抗壓強度隨著溫度的升高而降低。圖.02說明了這種相關性。
圖.03 顯示了 iglidur® H370 在徑向載荷下的彈性變形。在 75 MPa 的最大推薦表面壓力下,常溫變形約為 2.5 %。

圖 04:摩擦係數作為表面速度的函數,p = 0.75MPa
X = 表面速度 [m/s]
Y = 摩擦係數 μ
摩擦和磨損
摩擦系數和耐磨性一樣,只會隨著負荷的增加和速度的增加而發生輕微的變化(圖 04 和 05)。

圖 05:摩擦係數作為壓力的函數,v = 0.01m/s
X = 負荷 [MPa]
Y = 摩擦係數 μ
iglidur® H370
乾式
油脂
油
水
摩擦係數 µ
0,07 - 0,17
0,09
0,04
0,04
表 04:iglidur® H370 對鋼材的摩擦係數 (Ra = 1 μm,50 HRC)

圖。06: 磨損,不同軸材料的旋轉應用,p = 1 MPa, v = 0.3 m/s
X = 軸材料
Y = 磨損 [μm/km]
A = 鋁,硬陽極處理
B = 易切削鋼
C = Cf53
D = Cf53,鍍硬鉻
E = HR 碳鋼
F = 304 SS
G = 高級鋼
軸材料
圖表 06 和 07 顯示了不同軸材料的測試結果,這些測試是使用 iglidur® H370 製成的軸承進行的。
在負載高達 2 MPa 時,鍍硬鉻軸是 iglidur® H370 軸承在旋轉應用中的最佳配合夥伴。304 SS 軸的磨損值很高,由於其表面非常光滑,容易粘滑。HR 碳鋼軸心從 2 MPa 開始就顯示出比 Cf53 更佳的值,儘管在最低範圍內的值相同。另一方面,304 SS 軸在旋轉運動中顯示出明顯的優勢。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30 
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net