變更語言 :
材料表
一般規格
單位
iglidur® H4
測試方法
密度
g/cm³
1,79
顏色
棕色
最大值 在 23°C/50% 室內濕度下的吸濕性。
重量百分比
0,1
DIN 53495
最大總吸濕量
重量百分比
0,2
滑動摩擦係數,動態,對鋼材
μ
0,08-0,25
最大 pv 值 (乾)
MPa x m/s
0,7
機械規格
彎曲模量
MPa
7.500
DIN 53457
20°C 時的抗彎強度
MPa
120
DIN 53452
20°C 時的抗壓強度
MPa
50
最大建議表面壓力 (20°C)
MPa
65
邵氏 D 硬度
80
DIN 53505
物理及熱規格
最高長期使用溫度
°C
+200
最高短期應用溫度
°C
+240
較低應用溫度
°C
-40
熱傳導率
W/m x K
0,24
ASTM C 177
熱膨脹係數 (23°C 時)
K-1 x 10-5
5
DIN 53752
電氣規格
體積電阻率
Ωcm
> 1013
標準 IEC 93
表面電阻
Ω
> 1012
DIN 53482
表 01:材料資料

圖表.01: iglidur® H4滑動軸承的允許pv值,軸壁厚度為1 mm,在+20 °C下,安裝在鋼制軸承座中,對鋼制軸承進行乾燥運轉。
X = 表面速度 [m/s]
Y = 負載 [MPa]
iglidur® H4 軸承代表著高負載能力、良好的耐磨性和耐溫性,同時也是經濟方面的優先考量。溫度最高可達 +200 °C、允許表面壓力最高可達 65 MPa,以及極佳的耐化學性,這些只是其中一些關鍵特性。固體潤滑劑可降低摩擦係數並提高耐磨性,與同樣極具成本效益的 iglidur® H2 軸承相比,其耐磨性得到了顯著改善。 iglidur® H4 軸承具有自潤滑特性,適用於所有運動。

圖 02:建議的最大表面壓力與溫度的函數關係 (+20°C 時為 65MPa)
X = 溫度 [°C]
Y = 負載 [MPa]
機械規格
建議的最大表面壓力是機械材料參數。不能由此得出摩擦學結論。iglidur® H4 軸承的抗壓強度隨著溫度的升高而降低。圖.02 說明了這種相關性。在+200 °C的長期允許應用溫度下,允許表面壓力仍為7 MPa。

圖 03:在壓力和溫度下的變形
X = 負載 [MPa]
Y = 變形 [%]
圖表。03 表示 iglidur® H4 在徑向負荷下的彈性變形。

圖 04:摩擦係數作為表面速度的函數,p = 0.75MPa
X = 表面速度 [m/s]
Y = 摩擦係數 μ
摩擦和磨損
iglidur® H4滑動軸承的摩擦係數非常低(圖04和05)。然而,必須注意的是,粗糙的滑動夥伴會增加摩擦。

圖 05:摩擦係數作為壓力的函數,v = 0.01m/s
X = 負荷 [MPa]
Y = 摩擦係數 μ
iglidur® H4
乾式
油脂
油
水
摩擦係數 µ
0,08 - 0,25
0,09
0,04
0,04
表 04:iglidur® H4 對鋼材的摩擦係數 (Ra = 1 μm,50 HRC)

圖。06: 磨損,不同軸材料的旋轉應用,p = 1 MPa, v = 0.3 m/s
X = 軸材料
Y = 磨損 [μm/km]
A = 鋁,硬陽極處理
B = 易切削鋼
C = Cf53
D = Cf53,鍍硬鉻
E = HR 碳鋼
F = 304 SS
G = 高級鋼
軸材料
iglidur® H4 是許多其他高溫軸承的經濟替代品,正是因為可使用大量的軸材質。然而,選擇合適的軸材是非常重要的。一般而言,不能說 iglidur® H4 更適合硬軸或軟軸。測試顯示,旋轉運動可獲得較佳的磨耗數據;在旋轉運轉中,磨耗從 10 MPa 開始顯著增加。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30 
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net