變更語言 :
材料表
一般規格
單位
iglidur® F2
測試方法
密度
g/cm³
1,52
顏色
黑色
最大 在 23°C/50% 室內濕度下的吸濕性。
重量百分比
0,2
DIN 53495
最大總吸濕量
重量百分比
0,4
滑動摩擦係數,動態,對鋼材
µ
0,16 - 0,22
最大壓力值 (乾)
MPa x m/s
0,31
機械規格
彎曲模量
MPa
7.418
DIN 53457
20°C 時的抗彎強度
MPa
93
DIN 53452
抗壓強度
MPa
61
最大建議表面壓力 (20°C)
MPa
47
邵氏硬度
72
DIN 53505
物理及熱規格
最高長期使用溫度
°C
+120
最高短期應用溫度
°C
+165
較低應用溫度
°C
-40
熱傳導率
[W/m x K]
0,61
ASTM C 177
熱膨脹係數(23°C 時)
[K-1 x 10-5]
5
DIN 53752
電氣規格
體積電阻率
Ωcm
< 109
DIN IEC 93
表面電阻
Ω
< 109
DIN 53482
表 01:材料資料

圖表.01: iglidur® F2滑動軸承的允許pv值,軸壁厚度為1 mm,在+20 °C下,安裝在鋼制軸承座中,對鋼制軸承進行乾燥運轉。
X = 表面速度 [m/s]
Y = 負載 [MPa]
在許多應用領域中,避免產生靜電是一項重要的要求。同時,其他技術應用參數,如耐磨性、介質和溫度耐受性、潮濕環境下的可用性等也不容忽視。iglidur® F2 擁有廣泛的性能特性,是一種全新的通用軸承,適用於眾多"ESD 兼容" 應用。

圖表.02:最大建議表面壓力與溫度的函數關係 (+20 °C 時為 47 MPa)
X = 溫度 [°C]
Y = 負載 [MPa]
機械規格
iglidur® F2滑動軸承的抗壓強度隨著溫度的升高而降低。圖02說明了這種相關性。在+120 °C的長期允許應用溫度下,允許的表面壓力仍為20 MPa。建議的最大表面壓力代表機械材料參數。不能由此得出摩擦學的結論。
圖 03 顯示 iglidur® F2 在徑向負荷下的彈性變形。在 47 MPa 的最大建議表面壓力下,變形小於 2.6 %。塑性變形可忽略至此壓縮負荷。然而,這也取決於衝擊的持續時間。

圖 04:摩擦係數作為表面速度的函數,p = 0.75MPa
X = 表面速度 [m/s]
Y = 摩擦係數 μ
摩擦和磨損
摩擦係數與耐磨性會隨應用參數改變 (圖 04 及 05)。

圖 05:摩擦係數作為壓力的函數,v = 0.01m/s
X = 負荷 [MPa]
Y = 摩擦係數 μ
iglidur® F2
乾式
潤滑油
油
水
摩擦係數 µ
0,16 - 0,22
0,1
0,05
0,03
表 04:iglidur® F2 對鋼材的摩擦係數 (Ra = 1 μm,50 HRC)

圖。06:磨損,軸材料次低的旋轉應用,p = 1MPa,v = 0.3m/s
X = 軸材料
Y = 磨損 [μm/km]
A = 鋁,硬陽極處理
B = 易切削鋼
C = Cf53
D = Cf53,鍍硬鉻
E = HR 碳鋼
F = 304 SS
G = 高級鋼
軸材料
圖.06 顯示了不同軸材料與 iglidur® F2 製成的滑動軸承的測試結果。在較低的負載範圍內,自由切削鋼和硬陽極化鋁軸,以及HR碳鋼和硬鉻鍍鋼軸被證明是與iglidur® F2滑動軸承在旋轉應用中磨損方面最有利的配合夥伴。07 顯示在整個負載範圍內,旋轉時的磨損顯著低於旋轉運動時的磨損,其他方面的曲線具有可比性。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30 
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net