變更語言 :
材料表
一般規格
單位
iglidur® L500
測試方法
密度
g/cm³
1,53
顏色
黑色
最大 在 23°C/50% 室內濕度下的吸濕性。
重量百分比
0,1
DIN 53495
最大總吸濕量
重量百分比
0,3
滑動摩擦係數,動態,對鋼材
µ
0,19 - 0,26
最大壓力值 (乾)
MPa x m/s
4,0
機械規格
彎曲模量
MPa
12.015
DIN 53457
20°C 時的抗彎強度
MPa
201
DIN 53452
抗壓強度
MPa
70
最大建議表面壓力 (20°C)
MPa
70
邵氏 D 硬度
81
DIN 53505
物理及熱規格
最高長期使用溫度
°C
+250
最高短期應用溫度
°C
+315
較低應用溫度
°C
-100
熱傳導率
[W/m x K]
0,45
ASTM C 177
熱膨脹係數(23°C 時)
[K-1 x 10-5]
6
DIN 53752
電氣規格
體積電阻率
Ωcm
> 1010
標準 IEC 93
表面電阻
Ω
> 1012
DIN 53482
表 01:材料特性

圖表.01: iglidur® L500滑動軸承的允許pv值,在+20 °C下,安裝在鋼制軸承座中,對鋼制軸承進行乾燥運轉。
X = 表面速度 [m/s]
Y = 負載 [MPa]
吸濕性
在正常氣候條件下,極低的吸濕性為 0.1 % (重量),而最大吸濕性為 0.3 % (重量),因此可在高濕度或液體介質中持續使用。

圖 02:溫度函數的建議最大表面壓力 (+20 °C 時為 60 MPa)
X = 溫度 [°C]
Y = 負載 [MPa]
機械規格
® L500滑動軸承的抗壓強度隨著溫度的升高而降低。02 說明了這種相關性。最大推薦表面壓力代表機械材料參數。不能由此得出摩擦學結論。

圖 03:在壓力和溫度下的變形
X = 負載 [MPa]
Y = 變形 [%]
圖 03 顯示 iglidur® L500 在不同負荷下的彈性變形。在室溫下,當建議的最大表面壓力為 70MPa 時,變形小於 2.5%。塑性變形在此值以下可以忽略不计。然而,這也取決於負載的工作週期。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net